Sistem suplai energi untuk jarak lintasan yang jauh

Rantai energi yang direkomendasikan untuk perjalanan jauh

Rantai kabel igus pada pemandu linier dengan radius tekuk bergerak.

BARU: rantai penggerak

Rantai kabel igus dengan beberapa rantai dan simbol sinyal nirkabel magenta.

BARU: rol rantai elektronik P4HD.56R

Rantai kabel rol untuk sistem transportasi di fasilitas industri di pelabuhan.

BARU: iSet solusi lengkap

e-chain dengan kanal kabel untuk aplikasi bergerak.

Seri E4,1

  • Ketinggian bagian dalam: 30-800mm
  • Cocok untuk aplikasi yang menuntut
  • Desain undercut untuk stabilitas lateral yang optimal
  • Tautan luar dan dalam untuk perakitan cepat
Rantai kabel e-chain E4.4 tampak samping.

Seri E4/4HD

  • Ketinggian bagian dalam: 56-80mm
  • Stabilitas tinggi
  • Ideal untuk aplikasi tugas berat
  • Dengan palang di setiap tautan
e-chain P41 dengan sistem pemandu kabel terintegrasi untuk kabel bergerak.

Seri P4.1

  • Ketinggian bagian dalam: 56-80mm
  • Menjelajah hingga 800m dan lebih jauh lagi
  • Kecepatan hingga >5m/s
  • Pemantauan keausan yang cerdas dimungkinkan
Rantai kabel dengan kabel dan segmen sambungan.

Seri P4

  • Ketinggian bagian dalam: 32-42mm
  • Perjalanan hingga 800m dan lebih banyak lagi
  • Kecepatan hingga >10m / s
  • Mengisi beban hingga 7kg/m
Rantai kabel igus dengan rol untuk penuntun energi.

rol e-chain

  • Ketinggian bagian dalam: 32-80mm
  • Daya penggerak 75% lebih sedikit
  • Kecepatan hingga 6m/s dimungkinkan
  • Hambatan gelinding yang seragam
Sistem e-chain Auto-Glide dengan elemen pemandu untuk rantai kabel.

autoglide

  • Ketinggian bagian dalam: 32-80mm
  • Daya penggerak 75% lebih sedikit
  • Kecepatan hingga 6 m / s dimungkinkan
  • Hambatan guling yang seragam

Di mana sistem rantai energi digunakan?

Sistem konveyor untuk transportasi jarak jauh di area industri.

Perjalanan: 615m

Pemandu rantai kabel pada sistem rel di dalam hall industri.

Kecepatan: hingga 10m/s

Jembatan dengan beban tinggi pada malam hari, dengan sistem igus Long Travel dan simbol berat.

Beban tinggi: 100kg / m

Sistem rantai kabel pada instalasi industri dengan lintasan panjang.

Efisiensi: 57% lebih sedikit energi

Rel pemandu jarak jauh dengan rantai kabel pada instalasi industri.

Pengoperasian yang hening

Rantai kabel kotor pada instalasi dengan penumpukan debu dan kotoran.

Kotoran & debu

Suhu

Derek mengangkat struktur baja panjang di fasilitas industri.

Asam dan bahan kimia

Roda gigi digambar dengan tangan.

Aplikasi Anda tidak terdaftar?

Sekilas tentang keuntungan untuk Anda

Konveyor panjang dengan rangka baja biru di lokasi konstruksi atau tambang terbuka.
  • Perjalanan jauh 1.000 meter dan lebih jauh lagi
  • Semua media, misalnya energi listrik, hidraulik, dan pneumatik, serta sinyal digital - listrik atau dengan cahaya - dan media cair dapat disuplai secara paralel
  • Tidak ada antarmuka yang tidak perlu
  • Berat isi hingga 100kg/m
  • Low travel noise
  • Efisiensi energi yang tinggi dengan rantai energi rol
  • Masa pakai 10 tahun atau lebih dengan rantai energi dan kabel
  • Kuat dalam semua aplikasi seperti angin, cuaca, kotoran, bahan kimia, dan barang curah
  • Pemasangan dan retrofit kabel dan selang yang cepat

Perbandingan sistem

Rantai kabel dibandingkan dengan drum kabel dan tulisan “VS”.

Sistem energy chain alih-alih gulungan kabel bermotor

Sistem Microflizz dibandingkan dengan rel konduktor dan simbol radio.

Sistem energy chain bukan sistem busbar

Perbandingan antara rantai dan sistem festoon dengan “VS”.

Sistem energy chains pengganti sistem festooning

Dari konsultasi hingga pemasangan

Proyek-proyek rekayasa dan solusi khusus

Seorang pekerja pemasangan memasang komponen pada balok baja di bawah struktur oranye.

Instalasi dan layanan purna jual

Produk lain untuk perjalanan jauh

Kabel CFCRANE terpasang dengan simbol CE, RoHS, dan garansi 36 bulan.

Kabel motor CFCRANE

  • Untuk voltase dan performa maksimum
  • Tahan api
  • Tahan sinar UV: Tinggi
  • Tahan minyak: tahan minyak (berdasarkan DIN EN 60811-2-1)
Kabel CF300ULD dengan inti tembaga dan tanda sertifikasi untuk ruang bersih serta tahan api.

Kabel motor CF300.UL.D

  • Untuk beban yang sangat tinggi
  • Aplikasi meluncur sejauh 400m dan lebih
  • Aplikasi dalam dan luar ruangan, tahan UV
  • Tahan UV: Tinggi
Rantai kabel igus dengan simbol CE, RoHS, Clean Room, dan garansi 36 bulan.

Kabel serat optik CFLG.LB

  • Untuk tegangan maksimum pada 5 x d
  • Jaket luar: TPE
  • Aplikasi meluncur (horizontal) 400m dan lebih
  • Resistensi UV
Rantai kabel igus dengan kabel yang dikelompokkan dan simbol gelombang magnet.

Sensor untuk pengukuran gaya dorong/tarik yang peka terhadap posisi EC.PP

  • Sistem pemosisian yang terintegrasi dalam rantai elektronik
  • Memberikan informasi tentang gaya dorong/tarik yang bergantung pada posisi
  • Menggunakan informasi posisi dari aplikasi untuk tujuan lain
Rel pemandu logam dengan dua profil pemandu samping.

Guide trough baja

  • Berbagai macam ukuran yang luas untuk hampir semua rantai elektronik®
  • Pemasangan yang sangat mudah dan universal
  • Palung pemandu baja yang sangat kuat dan kokoh untuk aplikasi khusus di lingkungan yang keras
Dua unit kontrol igus PPDS dengan layar, keypad, dan pegangan samping.

Pemantauan kondisi i.Sense

  • Fungsi pematian atau alarm yang aman jika terjadi kesalahan sistem
  • Sistem berhenti ketika gaya terlampaui
  • Dapat diprogram secara individual dan pencatatan peristiwa dalam memori data
Gulungan kabel besar dengan lapisan pelindung di gudang.

Energy chain systems dengan harness

  • 95% lebih sedikit waktu memanfaatkan
  • Mengurangi waktu pemasangan
  • Hubungkan & Solusi Play, misalnya untuk penanganan massal
Sistem rantai kabel plastik pada mesin linier.

plane-chain

  • Desain yang sangat ringkas
  • Aman dari kerusakan dan bebas perawatan
  • Dilindungi oleh housing
  • Untuk kecepatan tinggi

i.Cee Wonderbox

  • Pemantauan sistem tanpa kontak
  • Pernyataan masa pakai prediktif untuk setiap mata rantai individu
  • Hemat tempat, pemasangan eksternal di ujung tetap

"Bangkitnya rantai", "Beban angin" dan "Uji perjalanan panjang"

Munculnya rantai dalam perjalanan jauh

Beban angin dalam perjalanan jauh

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi