Rantai energi roller dengan keausan rendah untuk memuat gantry di industri otomotif

Dalam operasi berkelanjutan, rantai energi roller di gantry bekerja dengan andal, tanpa suara, dan hemat energi

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Rantai energi roller profil P4.32 dengan sistem autoglide dan palung pemandu aluminium, dipasok sebagai sistem siap pakai®yang telah dirakit sebelumnya
  • Persyaratan: dinamika tinggi dengan kecepatan gerak 6 m/s dan akselerasi 6 m/s2; ketahanan aus; ketersediaan tinggi; minimalisasi kebisingan
  • Industri: industri otomotif, peralatan mesin
  • Sukses bagi pelanggan: rantai energi roller dengan mudah mengatasi dinamika sistem yang tinggi dalam operasi berkelanjutan; sistem roller tahan aus, andal, berjalan mulus, dan membutuhkan daya penggerak 57% lebih sedikit dibandingkan dengan rantai geser; v rantai siap pakai yang telah dirakit sebelumnya2 mampu meminimalkan waktu dan biaya perakitan
Sistem portal linear terpasang di aula industri.

Masalah

Solusi

Rantai kabel pada lengan putar di instalasi industri memandu kabel dan selang.
Sebuah tangan menunjuk komponen pada instalasi produksi.
Sistem pemesinan GROB dengan portal linier di gedung produksi.
Portal linear dengan sled dan unit penggerak untuk sumbu industri.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi