Ubah Bahasa :
A1 = ujung bergerak
A2 = ujung tetap
B1 = ujung bergerak
B2 = ujung tetap
B3 = palung pemandu dengan bilah luncur
B4 = palung pemandu tanpa batang luncur
B5 = palung pemandu panjang total
S = perjalanan
R = radius tikungan
H = Tinggi jarak bebas nominal
HF = Tinggi jarak bebas yang diperlukan
HRI = Tinggi selokan
D = Proyeksi, posisi ujung radius
K = π - R + "Keamanan"
D2 = Tonjolan untuk jarak tempuh yang jauh, meluncur
K2 = * biaya tambahan
H2 = tinggi jarak bebas
∆CL = Ujung tetap yang diimbangi
*dengan ujung bergerak yang diturunkan
Jarak tempuh yang jauh
dari 10 m hingga maks. 600 m
Kecepatan maks.bergulir / akselerasi maks.bergulir
maks. 10 [m/s] / maks. 50 [m/s²]
Mengisi berat badan
maks. 7,00 [kg/m]
Bahan - Suhu yang diizinkan ° C
igumid® G / -40° hingga +120° C
Kelas mudah terbakar, igumid® G
VDE 0304 IIC UL94 HB


A = plastik ujung tetap | B = baja ujung bergerak

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB