Jembatan lengkung pada malam hari dengan rangka baja yang diterangi di bawah langit gelap.

Rantai energi polimer terbesar di dunia

Berkali-kali lebih ringan dari rantai baja yang sebanding, rantai ini dengan mudah memindahkan lebih dari 100 kg beban pengisian per meter

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: rantai energi E4.350 dari seri E4.1., palung pemandu aluminium dengan ujung bergerak mengambang, Sistem Pemantauan Kondisi i.Sense
  • Persyaratan: Masa pakai minimum 15 tahun tanpa perawatan besar, operasi terus menerus 365 hari setahun
  • Industri Pengeringan lumpur
  • Sukses untuk pelanggan: Kolaborasi yang erat dalam proses rekayasa dan penciptaan solusi yang disesuaikan, uji laboratorium yang ekstensif untuk memeriksa kesesuaian sistem untuk aplikasi, pemasangan sistem pasokan energi yang ringkas dan ringan secara tepat waktu, perawatan yang rendah dan bebas dari kegagalan hingga saat ini

Masalah

Solusi

Kami terkesan dengan fakta bahwa seluruh sistem rantai energi sangat ringkas. Di sisi lain, rantai plastik jauh lebih ringan dibandingkan dengan rantai baja. Anda membutuhkan tenaga yang lebih kecil untuk menariknya dari satu ujung jembatan ke ujung lainnya.

Joury van Gijseghem

Manajer proyek DEME

Instalasi pengolahan air dengan tangki bundar dan saluran air dari atas.
Jembatan konveyor di lokasi konstruksi dengan kabel drag chain dan komponen mesin.

Kompetensi proyek yang meyakinkan

Rantai kabel hitam melintas di atas jembatan atau jalan layang di samping area industri.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi