Sistem suplai energi dan sinyal pada gantry loader: kecepatan tinggi, pengoperasian yang tenang

Perutean kabel yang andal dengan panjang perjalanan hingga 33 m dan akselerasi hingga 10 m/s

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Rantai roller profil seri P4, rantai energi seri E4.1, palung pemandu, kabel chainflex®; semua disediakan sepenuhnya dirakit sebagai sistem lengkap readychain®.
  • Persyaratan: Gantry yang diproduksi hingga saat ini memiliki panjang 20 hingga 33 meter dan membutuhkan pemandu kabel yang sesuai. Dan semua ini pada kecepatan perjalanan 3 m/detik dan akselerasi 7 hingga 10 m/detik.
  • Industri: penanganan material
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Rantai roller P4 memungkinkan pengoperasian yang mulus dan merata dengan panjang lintasan hingga 800 meter.
    Daya penggerak rantai yang dibutuhkan telah berkurang secara signifikan dan masa pakai meningkat.
Rantai kabel rol pada sumbu Z portal memandu kabel dan selang.

Masalah

Solusi

Tampilan sumbu Z gantry dengan rantai energi roller P4.

Senang melihatnya: Palang luncur otomatis dari rantai rol profil.

Senang melihatnya: Palang luncur otomatis dari rantai rol profil.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi