E2 micro - Satu bagian - Ukuran terkecil

Tinggi bagian dalam terkecil - Misalnya Seri 03: Tinggi bagian dalam 5 mm

Garansi untuk energy chains. Informasi lebih lanjut

E2.1 micro dengan pembuka chain (910.428), 1m dibuka dalam 2 detik

Seri E2.10, bukaan eksternal

Seri E2.10

Seri E2i.10, dapat dibuka di bagian dalam

Seri E2i.10

Seri E2C.10, tertutup

Seri E2C.10

Seri E2.15, bukaan eksternal

Seri E2.15

Seri E2i.15, dapat dibuka di bagian dalam

Seri E2i.15

Seri E2C.15, tertutup

Seri E2C.15

Seri E2.17, bukaan eksternal

Seri E2.17

Seri E2i.17, dapat dibuka di bagian dalam

Seri E2i.17
Seri E2C.17

Seri E2C.17, tertutup

e-chain®, tertutup
Pembuka E2.1 micro chain

Seri 03

Seri 03

Seri 04

Seri 04

Seri 045

Seri 045

Seri 05

Seri 05

Seri 06

Seri 06

Seri 08

Seri 08

Seri B07

Seri B07

Seri B09

Seri B09

Seri 074

Seri 074

Seri 094

Seri 094

Panduan pemilihan e-chain®

Petunjuk perakitan

Contoh aplikasi

Untuk ruang terbatas

  • e-chain® satu dan dua bagian, dari ketinggian bagian dalam 5 mm
  • Resistensi torsi yang tinggi
  • Ketinggian bagian dalam yang kecil dan jari-jari tekukan
  • Mounting brackets dengan strain relief opsional
  • Pitch kecil untuk kelancaran
  • Interior yang ramah kabel
  • Ringan
  • Baut besar untuk masa pakai yang lama
  • Rasio dimensi dalam / luar ruangan yang menguntungkan
  • B07/B09 dua bagian - Berengsel pada jari-jari luar dengan engsel film

Industri dan aplikasi umum

  • Mesin umum
  • Model (e-chain® micro),
  • Pintu otomatis
  • Kendaraan
  • Mesin pengukur
  • Peralatan listrik
  • Handling
  • Robot pick and place

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi