igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
14.4 mm
Maks. diameter kabel
12.5 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
10 mm
Radius tikungan [R]
28 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 16.100 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 805.000
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E2.15.10.028.0IDR 805.000
Energy chain seri E2.15 | Dapat dibuka dari kedua sisi di sepanjang outer radius | Tinggi bagian dalam: 14.4mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE2.15.10.028.01028

.jpg)