igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
7 mm
Maks. diameter kabel
5 mm

Prinsip pembukaan
Tidak dapat dibuka
Lebar bagian dalam [Bi]
7 mm
Radius tikungan [R]
15 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 10.948 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 656.880
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 04.07.015.0IDR 656.880
Energy chain seri 04 | Satu bagian, tidak dapat dibuka | Tinggi bagian dalam: 7mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit04.07.015.0715

.jpg)