igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
11.5 mm
Maks. diameter kabel
8.5 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
6 mm
Radius tikungan [R]
18 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 12.236 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 611.800
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 074.06.018.0IDR 611.800
Energy chain seri 074 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dari satu sisi dengan engsel film | Tinggi bagian dalam: 11,5mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit074.06.018.0618

.jpg)