Energy chain seri 094 | dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dari satu sisi dengan engsel film | Tinggi bagian dalam: 15,6mm

<p>Seri energy chain 094</p>
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
<p>Seri energy chain 094</p>
Energy chain seri 094 | dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dari satu sisi dengan engsel film | Tinggi bagian dalam: 15,6mm
Energy chain seri 094 | dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dari satu sisi dengan engsel film | Tinggi bagian dalam: 15,6mm
Energy chain seri 094 | dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dari satu sisi dengan engsel film | Tinggi bagian dalam: 15,6mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
15.6 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
13 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
10 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
28 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 788.900
IDR 15.778 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : 094.10.028.0IDR 788.900
Energy chain seri 094 | dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dari satu sisi dengan engsel film | Tinggi bagian dalam: 15,6mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi