Energy chain seri E2C.17 | One-piece, tidak dapat dibuka | Tinggi bagian dalam: 17mm

Seri E2C.17
igus-icon-lupe
E2C.17.025.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.17.025.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.17.025.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
Seri E2C.17
Energy chain seri E2C.17 | One-piece, tidak dapat dibuka | Tinggi bagian dalam: 17mm
Energy chain seri E2C.17 | One-piece, tidak dapat dibuka | Tinggi bagian dalam: 17mm
Energy chain seri E2C.17 | One-piece, tidak dapat dibuka | Tinggi bagian dalam: 17mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
17 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
14 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Tidak dapat dibuka
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
25 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
28 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 807.576,00
IDR 24.472,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : E2C.17.025.028.0IDR 807.576,00
Energy chain seri E2C.17 | One-piece, tidak dapat dibuka | Tinggi bagian dalam: 17mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi