igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
17 mm
Maks. diameter kabel
14 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
15 mm
Radius tikungan [R]
28 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 26.726,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 881.958,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E2I.17.015.028.0IDR 881.958,00
Energy chain seri E2i.17 | Dapat dibuka dari kedua sisi di sepanjang jari-jari bagian dalam | Tinggi bagian dalam: 17mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE2I.17.015.028.01528

.jpg)