Energy chain seri E2i.15 | Sepenuhnya tertutup | Tinggi bagian dalam: 14.9mm

<p>Seri E2C.15</p>
igus-icon-lupe
E2C.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
<p>Seri E2C.15</p>
Energy chain seri E2i.15 | Sepenuhnya tertutup | Tinggi bagian dalam: 14.9mm
Energy chain seri E2i.15 | Sepenuhnya tertutup | Tinggi bagian dalam: 14.9mm
Energy chain seri E2i.15 | Sepenuhnya tertutup | Tinggi bagian dalam: 14.9mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
14.9 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
12.5 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Tidak dapat dibuka
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
10 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
28 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 756.700
IDR 15.134 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : E2C.15.10.028.0IDR 756.700
Energy chain seri E2i.15 | Sepenuhnya tertutup | Tinggi bagian dalam: 14.9mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi