Energy chain seri B07 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar, dari satu sisi | Tinggi bagian dalam: 10,3mm

Energy chain seri B07
igus-icon-lupe
B07.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B07.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B07.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
Energy chain seri B07
Energy chain seri B07 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar, dari satu sisi | Tinggi bagian dalam: 10,3mm
Energy chain seri B07 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar, dari satu sisi | Tinggi bagian dalam: 10,3mm
Energy chain seri B07 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar, dari satu sisi | Tinggi bagian dalam: 10,3mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
10.3 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
8 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
16 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
18 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 982.100
IDR 19.642 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : B07.16.018.0IDR 982.100
Energy chain seri B07 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar, dari satu sisi | Tinggi bagian dalam: 10,3mm
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi