Energy chain seri B09 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar, dari satu sisi | Tinggi bagian dalam: 14,3mm

<p>Seri energy chain B097</p>
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
<p>Seri energy chain B097</p>
Energy chain seri B09 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar, dari satu sisi | Tinggi bagian dalam: 14,3mm
Energy chain seri B09 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar, dari satu sisi | Tinggi bagian dalam: 14,3mm
Energy chain seri B09 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar, dari satu sisi | Tinggi bagian dalam: 14,3mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
14.3 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
12 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
16 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
28 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 1.062.600
IDR 21.252 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : B09.16.028.0IDR 1.062.600
Energy chain seri B09 | Dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar, dari satu sisi | Tinggi bagian dalam: 14,3mm
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi