igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
10.5 mm
Maks. diameter kabel
4 mm

Prinsip pembukaan
Tidak dapat dibuka
Lebar bagian dalam [Bi]
6 mm
Radius tikungan [R]
18 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 13.524,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 676.200,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : 06.06.018.0IDR 676.200,00
Energy chain seri 06 | Satu bagian, tidak dapat dibuka | Tinggi bagian dalam: 10,5 mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit06.06.018.0618

.jpg)