Ubah Bahasa :
Dalam pengujian terbaru dari laboratorium plain bearing igus®, mur penggerak yang terbuat dari bahan iglidur® i180 dan iglidur® J260 diuji secara realistis dengan menggunakan pencetakan 3D. Untuk perbandingan lebih lanjut, mur penggerak yang terbuat dari stok batang iglidur® dan mur penggerak yang dicetak dari ABS juga digunakan.
Dalam pengujian, sistem linear sekrup utama drylin® SHT dipasang secara vertikal dan beban 129 N diterapkan ke mur penggerak (Gbr. 1). Panjang langkah adalah 370 mm dan kecepatan spindel 290 rpm. Sekrup utama heliks tinggi dryspin® DST digunakan, yang secara khusus disesuaikan dengan polimer iglidur® berkinerja tinggi yang bebas pelumasan dan oleh karena itu menjamin masa pakai yang lebih lama.
Hasil ini mengonfirmasi pengujian yang dilakukan sebelumnya: Mur penggerak yang dibuat dari iglidur® tribo-filamen menggunakan pencetakan 3D sebanding dalam hal perilaku keausan dengan mur penggerak yang dibuat dari iglidur® bar stock.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB