iglidur® UW - Data material

  1. Konduktivitas yang baik dari plastik ini dapat, dalam keadaan tertentu, mendukung pembentukan korosi pada badan kontak logam.
  2. Berkenaan dengan penggunaan bahan yang bersentuhan langsung dengan air, harus ditunjukkan bahwa semua hasil di bawah air deionisasi (air yang didemineralisasi sepenuhnya) dalam kondisi laboratorium. Oleh karena itu, kami merekomendasikan pengujian khusus aplikasi dalam kondisi pengoperasian yang sesungguhnya.
    Tabel 01: Data material
Grafik logaritmik dengan garis merah menurun pada sumbu X dan Y.
Grafik logaritmik dengan garis merah menurun pada sumbu X dan Y.
Diagram garis dengan kurva menurun dari sekitar 40 pada X=20 ke 20 pada X=90.
Grafik dengan dua garis: +60°C naik jauh lebih cepat daripada +23°C pada sumbu X dari 0 hingga 40.
Grafik dengan kurva hampir konstan: nilai Y naik sedikit dari 0,33 ke 0,35 saat X dari 0,05 hingga 0,30.
Grafik dengan kurva menurun: nilai Y turun dari sekitar 0,5 pada X=0 menjadi sekitar 0,12 pada X=40.
Diagram batang dengan nilai A hingga G; C paling tinggi, F dan G paling rendah.
Diagram batang dengan empat kategori A hingga D dan dua seri data berwarna.
Grafik kurva dengan garis yang naik di antara sumbu X dan Y.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi