iglidur J - data bahan

Sekilas tentang spesifikasi terpenting

  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu ruang
  • Ketahanan aus yang baik pada suhu sedang
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Penyerapan kelembaban rendah
  • Resistensi media yang tinggi
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
  • Tahan jamur menurut DIN EN ISO 846
Spesifikasi material iglidur® J

Kapan saya menggunakan material?

  • Untuk kecepatan tinggi
  • Ketika ketahanan aus tertinggi pada tekanan rendah hingga sedang diperlukan
  • Keausan rendah terhadap shaft yang berbeda
  • Ketika koefisien gesekan yang rendah dalam operasi kering diminta
  • Untuk peredam getaran
  • Ketika ketahanan kimia yang baik diperlukan
  • Untuk performa terbaik dengan material shaft yang lembut
  • Penyerapan kelembaban rendah

Kapan saya menggunakan material yang berbeda?

Kecepatan permukaan maksimum

m/sBerputarBerosilasilinear
permanen1,5 1.1 8
Jangka pendek3 2.1 10

Kecepatan geser yang diizinkan

Gesekan dan keausan

iglidur J kering Pelumas Oil Air
Koefisien gesekan µ 0.06-0.18 0.09 0.04 0.04
Diagram 04: Koefisien gesekan sebagai fungsi dari kecepatan permukaan, p = 0,75MPa
Diagram 05: Koefisien gesekan sebagai fungsi tekanan, v = 0,01 m/s

Material shaft

Diagram batang dengan kategori A sampai G dan batang setinggi berbeda.
Diagram batang dengan nilai A hingga D; D tertinggi dan B terendah.

Toleransi pemasangan

Diameter d1 [mm] Poros h9 [mm] iglidur® J E10 [mm] Housing H7 [mm]
hingga 30 - 0.025+0.014 +0.054 0 +0.010
> 3 hingga 60 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 hingga 100 - 0.036+0.025 +0.0830 +0.015
> 10 hingga 180 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 hingga 300 - 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 hingga 500 - 0.062+0.050 +0.1500 +0.025
>50 hingga 800 - 0.074+0.060 +0.180 0 +0.030
>80 hingga 1200 - 0.087+0.072 +0.2120 +0.035
> 120 hingga 1800 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

Karakteristik lainnya

MediumKetahanan
Alkohol+
Hidrokarbon+
Pelumas, minyak tanpa aditif +
Bahan bakar+
Dilute acid0 hingga -
Strong acid-
Dilute Alkali+
Strong alkali+ hingga 0
Resistensi transisi spesifik > 1013 Ω cm
Ketahanan permukaan > 1012 Ω

Area aplikasi yang umum

Mesin cetak dengan gulungan kertas di area produksi.

Industri percetakan

Botol di lini produksi untuk industri minuman.

Industri minuman

Printer 3D di dalam pesawat dengan dua teknisi di samping rangkaian uji berstiker ESA dan igus.

Penerbangan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi