Fasilitas produksi otomatis dengan sistem konveyor dan mesin di dalam gedung industri.

Kemampuan apa saja yang dimiliki oleh bahan iglidur® untuk operasi terus menerus?

iglidur® J - endurance runner serbaguna

  • endurance runner serbaguna, sangat tahan aus pada (hampir) semua shaft dengan koefisien gesekan yang sangat rendah
  • Keausan rendah dengan banyak material shaft
  • Koefisien gesekan yang rendah dalam operasi kering
  • Peredam getaran

.

iglidur® W300 - endurance runner klasik hingga 30MPa

  • endurance runner klasik, sangat tahan aus pada (hampir) semua shaft
  • Untuk waktu operasi yang sangat lama
  • Koefisien gesekan yang rendah
  • Ketahanan aus yang sangat tinggi

.

iglidur® J3 - endurance runner yang baru

  • Spesialis untuk beban yang berputar dan berdenyut
  • Koefisien gesekan yang rendah
  • Resistensi media yang baik
  • Penyerapan air yang rendah

.

iglidur® J350 - endurance runner dengan stabilitas dimensi tinggi pada suhu

  • Dapat digunakan dengan banyak shaft dan beban
  • Koefisien gesekan yang sangat rendah pada baja
  • Memenuhi persyaratan proteksi kebakaran dari Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) untuk interior pesawat terbang
  • Untuk penggunaan terus menerus hingga suhu +180°C
  • Untuk beban sedang hingga tinggi

.

iglidur® J260 - ideal untuk shaft plastik

  • Ideal untuk shaft plastik
  • Koefisien gesekan yang sangat baik pada beban rendah dan sedang
  • Resistensi media yang baik
  • Ketahanan suhu yang lebih tinggi dari iglidur® J

.

iglidur® W360 - endurance runner hingga suhu +180°C

  • endurance runner dengan profil serba bisa
  • Sangat tahan aus
  • Untuk penggunaan terus menerus pada suhu hingga +180°C
  • Cocok untuk lingkungan yang lembab

.

iglidur® L250 - untuk aplikasi yang berputar cepat

  • Untuk kecepatan tinggi
  • Dikembangkan secara khusus untuk aplikasi yang berputar cepat
  • Koefisien gesekan yang sangat rendah
  • Ketahanan aus yang sangat baik

.

iglidur® L500 - untuk kecepatan putar yang ekstrem

  • Tahan terhadap suhu dan media
  • Untuk penggunaan terus menerus hingga +250°C
  • Kecepatan rotasi hingga 5 m/s
  • Ketahanan aus yang sangat baik

.

iglidur® R - material berbiaya rendah

  • material berbiaya rendah
  • Koefisien gesekan yang rendah
  • Ketahanan abrasi yang baik
  • Koefisien gesekan yang rendah dalam operasi kering
  • Sangat hemat biaya

.

iglidur® D - Berbiaya rendah dengan silikon

  • material berbiaya rendah dengan silikon
  • Koefisien gesekan yang rendah pada kecepatan tinggi
  • Untuk beban rendah
  • Sangat hemat biaya

.

iglidur® J200 - spesialis untuk shaft aluminium

  • Khusus untuk shaft aluminium
  • Masa pakai yang sangat lama pada aluminium anodisasi
  • Koefisien gesekan yang rendah
  • Keausan rendah

.

  1. Maks. Suhu aplikasi jangka panjang
  2. Maks. Tekanan permukaan yang direkomendasikan pada +20°C
  3. Kombinasi terbaik untuk p = 1MPa, v = 0.3m / s, berputar

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi