iglidur® J200 - Data material

Tabel data material

Sifat umum Satuaniglidur® J200 Metode pengujian
Kepadatang/cm³ 1.72
Warna abu-abu gelap
Maks. penyerapan kelembapan pada +23°C/50% kelembapan ruangan Berat% berat 0.2 DIN 53495
Maks. penyerapan kelembaban Berat% berat 0.7
Koefisien gesekan geser, dinamis terhadap baja μ0,11-0,17
nilai pv, maks. (kering) MPa x m / s 0.30
Sifat mekanis
Modulus fleksural MPa2800DIN 53457
Kekuatan lentur pada suhu 20°C MPa 58DIN 53452
Kekuatan tekan MPa 43
Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan (20°C) MPa 23
Kekerasan shore D 70 DIN 53505
Sifat fisik dan termal
Maks. aplikasi jangka-panjang suhu °C +90
Maks. aplikasi jangka-pendek suhu °C +120
Maks. suhu lingkungan jangka pendek1)°C +140
min. suhu aplikasi°C -50
Konduktivitas termal W/m x K 0,24 ASTM C 177
Koefisien ekspansi termal (pada suhu 23°C) K-1 x 10-5 8 DIN 53752
Sifat kelistrikan
Resistensi transisi spesifik Ωcm > 108DIN IEC 93
Ketahanan permukaan Ω> 108DIN 53482
Diagram dengan sumbu logaritmik: garis kuning turun tajam setelah fase datar singkat.
Diagram dengan sumbu logaritmik: garis kuning turun tajam setelah fase datar singkat.
Diagram dengan kurva menurun pada sumbu X dan Y.

Spesifikasi mekanis

Grafik dengan dua garis naik untuk +23 °C dan +60 °C pada sumbu X hingga 24.

Kecepatan geser yang diizinkan

Kecepatan permukaan maksimum

m/s Berputar Berosilasi linear
permanen 10.710
Jangka pendek 1,5 1.1 15

Suhu

iglidur® J200 Suhu aplikasi
Minimal - 50 °C
Maks. Jangka-panjang +90°C
Maksimal, jangka-pendek +120°C
Selain itu aman secara aksial dari +60°C
Grafik dengan garis naik sedikit pada sumbu X dan Y.

Gesekan dan keausan

iglidur® J200 keringpelumas OilAir
Koefisien gesekan µ 0,11 - 0,17 0.09 0.04 0.04
Kurva pada grafik menurun sedikit dari sekitar 0,16 ke 0,10 saat X dari 0 hingga 20.
Grafik dengan dua kurva A dan B: A naik linier, B naik secara eksponensial.

Ketahanan kimiawi

Medium Ketahanan
Alkohol+
Hidrokarbon+
Pelumas, minyak tanpa aditif +
Bahan bakar +
Dilute acid 0 hingga -
Strong acid -
Dilute Alkali +
Strong alkali + hingga 0

Ketahanan kimiawi

Radiasi radioaktif

Tahan terhadap sinar UV

Vakum

rangkaian produk

Sifat kelistrikan

Sifat kelistrikan
Resistensi transisi spesifik> 108 Ωcm
Ketahanan permukaan > 108 Ω

Penyerapan kelembaban

Penyerapan kelembapan maksimum
pada suhu +23°C/50% r. kelembaban 0,2% berat
Maks. penyerapan kelembaban 0,7% berat
Grafik dengan garis naik linear pada X dan Y.
Grafik dengan garis naik linear pada X dan Y.

Toleransi pemasangan

Diameter d1 [mm]shaft h9 [mm]iglidur® J200 E10 [mm]Housing H7 [mm]
hingga 3 0 - 0.025 +0.014 +0.054 0 +0.010
> 3 hingga 6 0 - 0.030 +0.020 +0.068 0 +0.012
> 6 hingga 10 0 - 0.036 +0.025 +0.083 0 +0.015
> 10 hingga 18 0 - 0.043 +0.032 +0.102 0 +0.018
> 18 hingga 30 0 - 0.052 +0.040 +0.124 0 +0.021
> 30 hingga 50 0 - 0.062 +0.050 +0.150 0 +0.025
>50 hingga 80 0 - 0.074 +0.060 +0.180 0 +0.030
>80 hingga 120 0 - 0.087 +0.072 +0.212 0 +0.035
> 120 hingga 180 0 - 0.100 +0.085 +0.245 0 +0.040

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi