iglidur® - nilai p x v dan pelumasan

Tabel 01: Koefisien konduktivitas termal dari bahan poros dan rumah

Bahan Konduktivitas termal [W/m x k]
Steel 46
Aluminium204
Besi tuang abu-abu 58
304 baja tahan karat 16
Keramik1.4
Polimer 0,24

nilai p x v

nilai p x v yang diizinkan:

Rumus untuk menghitung p × v dengan K1, K2, μ, s, xk, xs, b1, dan t sebagai variabel.
Dalam persamaan ini:
K1, K2 Konstanta untuk pembuangan panas (K1 = 0,5, K2 = 0,042)
Øs Ketebalan dinding bantalan dalam mm
b1 Panjang bantalan [mm]
μKoefisien gesekan
λs Konduktivitas termal dari poros
λk Konduktivitas termal dari bantalan
ΔT (Ta - Tu)
TuSuhu sekitar
TaMaks. Suhu aplikasi

Faktor koreksi

Faktor koreksi terhadap waktu operasi untuk 4, 3, 2, dan 1 kali, dengan penurunan lalu stabil.
PelumasanFaktor koreksi
Pengoperasian kering1
Selama instalasi 1.3
Terus menerus, gemuk 2
Terus menerus, air 4
Berkelanjutan, minyak 5

pelumasan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi