iglidur® W300 - Data material

Sekilas tentang spesifikasi terpenting

  • Ketahanan aus yang baik pada suhu ruang
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Penyerapan kelembaban rendah
  • Resistensi media yang tinggi
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
Grafik perbandingan iglidur W300 dengan suhu, tekanan permukaan, koefisien gesek, keausan, dan indeks harga.

Kapan saya menggunakan material?

  • Ketika diperlukan bearing berkinerja serba ekonomis yang ekonomis
  • Untuk kecepatan permukaan rendah hingga rata-rata
  • Ketika bearing harus berjalan pada material shaft yang berbeda
  • Untuk gerakan berputar dan rotasi

Kapan saya menggunakan material yang berbeda?

Kecepatan geser yang diizinkan

Kecepatan permukaan maksimum
m/sBerputarBerosilasilinear
permanen10.74
Jangka pendek2,51.86

Gesekan dan keausan

Batas suhu untuk iglidur® W300

iglidur® W300keringPelumasOilAir
Koefisien gesekan µ0,08 - 0,230.090.040.04
Grafik dengan kurva kuning pada sumbu X dan Y; nilainya naik sedikit lalu hampir konstan.
Kurva pada grafik: nilai Y turun tajam di awal lalu mendatar.
Diagram batang dengan nilai A sampai G; E paling tinggi, B berikutnya, dan yang lain lebih rendah.
Grafik dengan dua kurva kuning, A dan B, yang meningkat tajam pada Y saat X bertambah.

Toleransi pemasangan

Diameter d1 [mm]Poros h9 [mm]iglidur® W300 E10 [mm]Housing H7 [mm]
hingga 30 - 0.025+0.014 +0.0540 +0.010
> 3 hingga 60 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 hingga 100 - 0.036 +0.025 +0.0830 +0.015
> 10 hingga 180 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 hingga 300 - 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 hingga 500 - 0.062+0.050 +0.1500 +0.025
>50 hingga 800 - 0.074+0.060 +0.1800 +0.030
>80 hingga 1200 - 0.087+0.072 +0.2120 +0.035
>120 hingga 1800 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

Sifat tambahan

Resistensi kimiawi

Resistensi radiasi

Tahan terhadap sinar UV

Vakum

Sifat listrik

ketahanan kimiawi dari iglidur® W300
MediumKetahanan
Alkohol+ hingga 0
Hidrokarbon+
Pelumas, minyak tanpa aditif+
Bahan bakar+
Dilute acid0 hingga -
Strong acid-
Dilute Alkali+
Strong alkali0
Sifat listrik
Resistensi transisi spesifikKetahanan permukaan
> 1013 Ωcm> 1012 Ω

Area aplikasi yang umum

Papan kayu bertumpuk di pabrik penggergajian dengan cahaya hangat.

.

Industri woodworking

Mesin cetak dengan gulungan kertas di area produksi.

.

Industri percetakan

Botol di lini produksi untuk industri minuman.

.

Industri minuman

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi