iglidur® M250, sleeve bearing, mm - M250SM

All-rounder tangguh dengan peredaman getaran yang sangat baik

iglidur® M250, sleeve bearing, mm - M250SM
iglidur® M250, sleeve bearing, mm - M250SM drawing
1 dari 2
iglidur® M250, sleeve bearing, mm - M250SM
iglidur® M250, sleeve bearing, mm - M250SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: MSM-0103-02
  • Bahan: iglidur® M250
  • Bentuk: Bearings sleeve
  • Dimensi:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Lebih banyak iglidur® M250 part
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Sangat tahan terhadap tekanan tepi
  • Sangat tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Sangat tahan terhadap kotoran dan debu
  • Sifat fogging berdasarkan DIN 75201-B
iglidur® M250 | Serba guna yang kuat dengan peredam getaran yang luar biasa
bushing yang melumasi sendiri yang terbuat dari iglidur® M250 dicirikan oleh ketahanan benturan, peredam getaran, dan ketahanan aus. Material ini terbukti sangat baik pada tekanan di mana peredam getaran bearing diperlukan, e. g. pada peralatan olahraga dan mesin pengemas. Karena material ini juga mampu merekatkan kotoran, material ini juga sangat cocok untuk mesin pertanian dan peralatan berkebun.

Aplikasi tipikal

Pertanian
Mesin perkakas
Furnitur/Desain industri
Industri tekstil

Temukan lebih banyak aplikasi di sini:
Solusi industri
 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika bearing terpapar kotoran yang berat
  • Ketika peredam getaran yang tinggi diperlukan
  • Untuk kecepatan rendah hingga sedang
  • Ketika reaming mekanis pada lubang diperlukan
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Ketahanan benturan yang tinggi
  • Dinding tebal menurut DIN 1850
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi