iglidur® R, sleeve bearing, mm - RSM

Material berbiaya rendah, keausan rendah

iglidur® R, sleeve bearing, mm - RSM
iglidur® R, sleeve bearing, mm - RSM drawing
1 dari 2
iglidur® R, sleeve bearing, mm - RSM
iglidur® R, sleeve bearing, mm - RSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: RSM-0203-07
  • Bahan: iglidur® R
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 2 mm
    • d2 3.6 mm
    • b1 7 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Penyerapan kelembapan rendah
  • Sangat tahan terhadap media
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
  • Bahan yang-murah untuk produksi volume-tinggi
iglidur® R | Material berbiaya rendah, koefisien gesekan rendah

Dalam pengembangan iglidur® R sebagai material bushing, kinerja tinggi dan harga yang sangat rendah menjadi fokus utama. Khususnya pada operasi kering, koefisien gesekan dan keausan yang rendah harus dicapai. Bushing yang terbuat dari iglidur® R didukung oleh kombinasi pelumas padat. Bahan bebas PTFE dan silikon ini mencapai koefisien gesekan yang sangat rendah dalam operasi kering dan berjalan hampir bebas dari efek stick-slip.

Typical applications

Model building
Furniture/Industrial design
Fitness and sports

Find more applications here:
Industry solutions
 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika ketahanan aus yang tinggi pada beban rendah diperlukan
  • Saat mencari bearing yang sangat hemat biaya
  • Ketika koefisien gesekan yang sangat rendah selama operasi kering diperlukan
  • Ketika terjadi beban tepi
  • Ketika Anda mencari penyerapan air yang rendah
  • Ketika PTFE dan silikon tidak diperbolehkan dalam aplikasi Anda
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian

Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi