iglidur® P, sleeve bearing, mm - PSM

All-rounder luar ruangan yang hemat biaya - Tanpa ekspansi kelembapan bahkan dengan kelembapan lingkungan yang tinggi

iglidur® P, sleeve bearing, mm - PSM
iglidur® P, sleeve bearing, mm - PSM drawing
1 dari 2
iglidur® P, sleeve bearing, mm - PSM
iglidur® P, sleeve bearing, mm - PSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: PSM-0304-03
  • Bahan: iglidur® P
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Penyerapan kelembapan rendah
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
iglidur® P | Produk serba guna luar ruangan yang menguntungkan - Tidak ada pembengkakan bahkan dalam kelembapan lingkungan yang tinggi
Karena stabilitas termal dan penyerapan air yang rendah, bushing iglidur® P dengan flange adalah salah satu bearing serba guna yang paling stabil secara dimensi dalam kondisi lingkungan yang berubah-ubah. iglidur® P bushing direkomendasikan untuk gerakan pivoting dan rotasi pada beban sedang.

Typical applications

Machine tools
Furniture/Industrial design
Solartechnology
Fitness and sports
Public transport engineering

Find more applications here:
Industry solutions
 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika penyerapan kelembapan yang rendah adalah hal yang fundamental
  • Ketika bushing yang hemat biaya untuk beban tekanan tinggi diperlukan
  • Ketika presisi tinggi pada kelembapan tinggi dan suhu yang cukup tinggi diperlukan
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian

Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi