iglidur® J350 - Data material

Tabel bahan

Sifat umum Satuan iglidur® J350 Metode pengujian
Kepadatan g/cm³ 1.44
Warna kuning
Maks. penyerapan kelembapan pada +23°C/50% kelembapan ruangan Berat% berat 0,3 DIN 53495
Maks. penyerapan kelembaban Berat% berat 1.6
Koefisien gesekan geser, dinamis terhadap baja µ 0,01 - 0,20
nilai pv, maks. (kering) MPa x m / s 0.45
Sifat mekanis
Modulus fleksural MPa 2,000 DIN 53457
Kekuatan lentur pada suhu 20°C MPa 55 DIN 53452
Kekuatan tekan MPa 60
Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan (20°C) MPa 60
Kekerasan shore D 80DIN 53505
Sifat fisik dan termal
Maks. aplikasi jangka-panjang suhu °C +180
Maks. aplikasi jangka-pendek suhu °C +220
min. suhu aplikasi °C -100
Konduktivitas termal W/m x K 0,24 ASTM C 177
Koefisien ekspansi termal (pada suhu 23°C) K-1 x 10-5 7 DIN 53752
Sifat kelistrikan
Resistensi transisi spesifik Ωcm > 1013DIN IEC 93
Ketahanan permukaan Ω> 1010DIN 53482
Diagram gesekan geser iglidur J350 dengan kurva menurun pada sumbu logaritmik.
Diagram gesekan geser iglidur J350 dengan kurva menurun pada sumbu logaritmik.
Grafik dengan kurva menurun dari X=20 ke 180 dan Y=60 ke 20.

Spesifikasi mekanis

Grafik dengan dua garis: +23 °C dan +60 °C menunjukkan kenaikan serupa di sepanjang sumbu X.

Kecepatan geser yang diizinkan

Kecepatan permukaan maksimum

m/s BerputarBerosilasi linear
permanen 1.314
Jangka pendek 32,38

Temperatur

iglidur® J350 Suhu aplikasi
Minimal -100°C
Maks. Jangka-panjang +180°C
Maksimal, jangka-pendek +220 °C
Selain itu aman secara aksial dari +140°C
Grafik dengan kurva: nilai naik sedikit hingga 0,30 lalu turun tajam sampai 0,50.

Gesekan dan keausan

Grafik dengan kurva kuning: nilai turun pada X sekitar 10 dari 0,15 ke 0,10 lalu hampir konstan.

Bahan poros

iglidur® J350 keringpelumasOil Air
koefisien gesekan μ 0,1-0,2 0.09 0.04 0.04
Kurva pada grafik dengan sumbu X dan Y, yang сначала turun lalu naik tajam.
Diagram batang dengan nilai A hingga G pada sumbu Y.

Ketahanan kimiawi

Medium Ketahanan
Alkohol +
Hidrokarbon+ hingga 0
Pelumas, minyak tanpa aditif +
Bahan bakar +
Dilute acid +
Strong acid + hingga 0
Dilute Alkali +
Strong alkali +

Radiasi radioaktif

Ketahanan terhadap sinar UV

Vakum

Spesifikasi listrik

Sifat kelistrikan
Resistensi transisi spesifik > 1013 Ωcm
Ketahanan permukaan > 1010 Ω

Penyerapan kelembaban

Penyerapan kelembapan maksimum
pada suhu +23°C/50% r. kelembaban 0,3% berat
Maks. penyerapan kelembaban 1,6% berat
Grafik garis dengan garis kuning naik pada sistem koordinat dari X 0,0 sampai 1,6 dan Y 0,0 sampai 0,5.

Toleransi pemasangan

Diameter d1 [mm]shaft h9 [mm]iglidur® J350 E10 [mm]Housing H7 [mm]
hingga 3 0 - 0.025 +0.006 +0.046 0 +0.010
> 3 hingga 6 0 - 0.030 +0.010 +0.058 0 +0.012
> 6 hingga 10 0 - 0.036 +0.013 +0.071 0 +0.015
> 10 hingga 18 0 - 0.043 +0.016 +0.086 0 +0.018
> 18 hingga 30 0 - 0.052 +0.020 +0.104 0 +0.021
> 30 hingga 50 0 - 0.062 +0.025 +0.125 0 +0.025
>50 hingga 80 0 - 0.074 +0.030 +0.150 0 +0.030

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi