iglidur® G - Data material

Sekilas tentang spesifikasi terpenting

  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Sangat tahan terhadap kotoran dan debu
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
  • Tahan jamur menurut DIN EN ISO 846
  • Perilaku fogging menurut DIN 75201-B
  • Setara dengan CO2: tersedia per potong
iglidur G dengan nilai suhu, tekanan permukaan, gesekan, keausan, dan indeks harga.
  • Ketika diperlukan bearing dengan kinerja serba ekonomis yang ekonomis
  • Untuk kecepatan permukaan yang rendah hingga rata-rata
  • Ketika bearing perlu berjalan pada bahan poros yang berbeda
  • Untuk gerakan berputar dan rotasi
Kecepatan permukaan maksimum
m/sBerputarBerosilasilinear
permanen10.74
Jangka pendek21.45

Gesekan dan keausan

iglidur® GkeringPelumasOilAir
Koefisien gesekan µ0.08 - 0.150.090.040.04

Bahan poros

Diagram batang dengan nilai A hingga G, dengan F sebagai batang tertinggi dan A terendah.
Grafik garis dengan dua kurva: A naik tajam hingga 200, B naik lebih landai hingga sekitar 85.

Toleransi pemasangan

Diameter d1 [mm]Poros h9 [mm]iglidur® G E10 [mm]Housing H7 [mm]
hingga 30 - 0.025 +0.014 +0.0540 +0.010
> 3 hingga 60 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 hingga 100 - 0.036+0.025 +0.0830 +0.015
> 10 hingga 180 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 hingga 300 - 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 hingga 500 - 0.062 +0.050 +0.1500 +0.025
>50 hingga 800 - 0.074+0.060 +0.1800 +0.030
>80 hingga 1200 - 0.087 +0.072 +0.2120 +0.035
>120 hingga 180 0 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

Spesifikasi lebih lanjut

ketahanan kimia:
MediumKetahanan
Alkohol+ hingga 0
Hidrokarbon+
Pelumas, minyak tanpa aditif+
Bahan bakar+
Dilute acid0 hingga -
Strong acid-
Dilute Alkali+
Strong alkali0
Resistensi transisi spesifikKetahanan permukaan
> 1013 Ωcm> 1011 Ω

Area aplikasi yang umum

Combine harvester di ladang gandum.

.

Teknik pertanian

Deretan mobil yang terparkir di area parkir.

.

Otomotif

Tiga wheel loader memindahkan kerikil di lokasi konstruksi.

.

Mesin konstruksi

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi