Mesin pertanian dengan bantalan luncur dan komponen di ladang.

Use iglidur plain bearings and extend maintenance intervals

Do without additional lubricants and use customised plain bearings

Tested in the test laboratory for use in the real world

Data uji pada antarmuka perangkat lunak untuk penentuan ukuran bantalan dan poros.

iglidur plain bearings in use

Combine harvester CLAAS memanen biji-bijian di ladang dan menimbulkan debu.

iglidur plain bearings in use

Dua pria berdiri di samping mesin pertanian dengan komponen iglidur di luar ruangan.

iglidur plain bearings in use

Traktor dengan mesin pemotong Fella di padang rumput berbunga.

iglidur plain bearings in use

Tangki pupuk kandang di ladang saat penyebaran.

iglidur plain bearings in use

Pedal aluminium dengan permukaan miring dan pelat dasar.

iglidur plain bearings in use

Grubber igus menggemburkan tanah di ladang.

iglidur plain bearings in use

Loader Thaler dengan alat kerja depan di area halaman.

iglidur SG03

Bushing luncur plastik.
  • Clean bearing point due to felt seal
  • Ready to install
  • Protects the shaft from wear

iglidur G

Bushing luncur iglidur RN56 dari polimer dengan tampilan logam.
  • High wear resistance
  • Insensitive to dust and dirt
  • Cost-effective

iglidur Z

Bushing iglidur Z terpisah di latar putih.
  • Very wear-resistant especially at high loads
  • High thermal resistance
  • For extreme loads

iglidur Q3E

  • Multi-component bearing with high-strength jacket
  • Suitable for use under extreme loads
  • Cost-effective due to injection moulding production
Brosur tentang titik bantalan tanpa pelumasan dengan sampul igus dan halaman dalam terbuka tentang material bantalan.

White paper on the use of plain bearings in construction machinery

Dua pria berbicara di meja; satu memegang pena dan catatan di lingkungan industri.

Request advice now without obligation

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi