Rantai dan kabel energi yang kuat untuk teknologi penanganan pertambangan dan curah

Produk yang cocok untuk sistem penanganan massal

Rantai kabel igus dengan radius tekuk ditandai warna merah muda pada penampang.

rantai elektronik® P4.1

  • Jarak tempuh hingga 800 m dan lebih
  • Berat pengisian tinggi hingga 30 kg/m
  • Kecepatan hingga 10 m / s dimungkinkan
  • Masa pakai lebih lama berkat bantalan biasa tribopolimer yang bebas perawatan
Rantai kabel igus seri E4 untuk penyaluran energi pada sistem bergerak.

rantai elektronik® 4040RHD/5050RHD

  • Jarak tempuh hingga 1000 m dan lebih
  • Beban kabel hingga 50 kg/m
  • Kecepatan hingga 6 m/s dimungkinkan
  • Berbagai jenis rol untuk penyesuaian aplikasi yang optimal
Sistem rantai kabel dengan simbol peringatan dan sensor untuk memantau radius tekuk.

Pemantauan kondisi 24/7

  • Pengukuran tegangan dan gaya dorong secara terus menerus menggunakan sensor khusus
  • Jika gaya terlampaui, sistem akan diberi sinyal dan, jika perlu, dimatikan untuk mencegah kerusakan yang mungkin terjadi
Sistem rantai kabel dengan beberapa kabel untuk penuntun kabel.

Pasokan energi yang siap disambungkan

  • Optimalisasi pengadaan: satu sistem, satu nomor komponen
  • Menghemat waktu: 95% lebih sedikit waktu perakitan
  • Mengurangi waktu perakitan: lebih sedikit waktu henti alat berat
Saluran konveyor dengan pemandu samping untuk material curah.

Palung pemandu baja

  • Untuk jarak tempuh yang jauh
  • Sangat stabil dan kuat
  • Untuk beban ekstrem
Rantai kabel pada sistem penanganan curah menuntun kabel bergerak melalui struktur baja.

pasokan energi berputar

  • sudut rotasi 540° (dalam satu bidang)
  • sudut rotasi 900° dan lebih banyak lagi dengan varian Modul Multi Rotasi
  • Kecepatan rotasi hingga 360°/s
Kabel dengan selubung merah-hitam dan tanda CE, RoHS, serta garansi 36 bulan.

kabel motor CFCRANE

  • Untuk tegangan dan daya tertinggi
  • tahan api
  • Tahan UV
  • Tahan minyak
Kabel dengan sertifikasi Cleanroom dan tanda CE untuk aplikasi industri.

Kabel serat optik CFLG.LB

  • Untuk beban tertinggi pada 5 x d
  • Aplikasi geser (horizontal) 400 m dan lebih
  • Tahan UV, dengan jaket luar TPE
Selang biru dengan tulisan titik-titik.

selang pneumatik

  • tahan abrasi
  • tahan minyak
  • Tahan cairan pendingin
  • Bebas halogen

Kisah sukses

Konveyor batu bara di antara tumpukan dan jembatan konveyor di pembangkit listrik.

Rantai energi dalam penyimpanan luar ruangan produksi aluminium oksida

Ban berjalan mengangkut bijih besi di fasilitas pertambangan.

Rekor dunia dengan jarak 670m

Talang pemandu 5050RHD untuk long travel di pembangkit listrik Talwandi.

Ekskavator lignit

Rantai kabel panjang untuk instalasi transportasi.

Pembongkar muatan kapal

Sistem konveyor di atas air di sepanjang dermaga.

penanganan massal di tambang taconite

Instalasi transportasi di bawah jembatan industri dengan rel dan struktur logam.

Informasi lebih lanjut

Penumpuk & Reclaimer

Ekskavator roda bucket menambang batu bara di tambang terbuka.

Layanan teknik

Dua pria memeriksa instalasi industri bersama di samping rel.

layanan instalasi

Peralatan pelindung dan obeng di atas drag chain kabel.

Jarak tempuh yang jauh

Rantai kabel P4 dengan lintasan panjang di atas mesin, latar dihapus.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi