Laporan pengguna Rantai energi plastik yang kuat untuk perjalanan 550 meter dalam penanganan massal

Alternatif untuk penghias: rantai energi plastik berjalan dengan andal pada suhu -35°C, salju dan es

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Rantai energi E4/4; kabel chainflex seperti kabel motor chainflex CF35
  • Persyaratan: Masa pakai yang lama dengan jarak tempuh 550m; suhu di bawah -30°C, salju, es, debu
  • Industri: Penanganan massal
  • Sukses untuk pelanggan: Rantai energi dan kabel bekerja dengan andal bahkan dalam kondisi lingkungan yang agresif. Meskipun terdapat salju setinggi lebih dari satu meter dan suhu di bawah -35°C setelah commissioning, solusi ini bekerja dengan sempurna.
Instalasi transportasi di bawah jembatan industri dengan rel dan struktur logam.

Masalah

Solusi

Ban berjalan dengan rol di instalasi industri.
Konveyor memindahkan gulungan kayu besar di samping tumpukan batu bara.

Penambangan dan pengolahan taconite

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi