Suplai energi berputar untuk semua media dalam sistem yang lengkap

Standar dapat diadaptasi secara fleksibel dan efisien

Pakar produk dalam percakapan

Layanan Engineering

Laporan tentang suplai energi berputar

Design tips for rotary movement

Konfigurator Radius Tekukan Terbalik

Konfigurator online

Standar baru untuk gerakan melingkar

Teaser SRM

SRM: Steel Rotation Module

Teaser SRM-L

SRM-L: Steel Rotation Module Light

Polymer Rotation Module

PRM: Polymer Rotation Module

Solusi khusus untuk aplikasi khusus

Suplai energi berputar statis

Suplai energi berputar statis, satu bagian

Teaser SRM-V

SRM-V: Steel Rotation Module Vertical

Teaser PRM-V

PRM-V: Polymer Rotation Module Vertical

  • sudut rotasi hingga 540° (dalam satu bidang)
  • sudut rotasi 900° lebih bisa dimungkinkan dengan modul multi-rotasi igus®
  • Sudut rotasi maksimum dalam ruang pemasangan minimum
  • Kecepatan rotasi hingga 360°/s
  • Lebih ringan dan lebih ringkas daripada guide trough statis
  • Gaya perpindahan minimum dan masa pakai maksimum
  • Desain modul dengan varian pemasangan standar
  • Strain relief dan cable routing yang terintegrasi langsung di guide trough
  • Tentukan suplai energi berputar dengan cepat dan andal melalui konfigurator CAD

Apa yang dimaksud dengan "reverse bend radius"?

Apa arti "MRM"?

Modul MRM dengan dua level

Pilihan Anda dengan guide trough igus®

Dengan konsol

Dengan atap

Panduan terintegrasi

Tube trough

Reverse e-chains®

Produk dan alat yang sesuai

kabel chainflex untuk aplikasi Reverse Bend Radius

Kabel yang aman dari kegagalan untuk sistem pemandu putar

Sistem suplai energi berputar untuk berbagai aplikasi

Energy chains untuk gerakan melingkar dan spiral

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi