Modul linier baja tahan karat yang kuat

  • Dapat dikonfigurasi secara individual
  • Tahan terhadap bahan kimia
  • Desain yang sangat kuat
  • Dengan komponen baja tahan korosi
  • Pilihan bantalan biasa: iglidur® J = standar, iglidur® A180 = sesuai dengan FDA, iglidur® X = suhu tinggi

Apa yang akan Anda temukan di halaman ini

Konsultasi online gratis

Sekilas tentang sumbu linier baja tahan karat kami:

Penggerak sekrup drylin SHT-ESJ dari baja tahan karat, latar belakang dihapus.

SHT-ES Baja tahan karat

  • Panjang geser 65 - 180 mm
  • Panjang langkah maksimum: 300 - 1500 mm
  • Diameter poros 8 - 30 mm
Tiga pemandu baja tahan karat dengan batang ulir dan batang bulat, terisolasi di latar putih.

SHT - Desain higienis

  • Sesuai dengan FDA
  • Dapat disiram
  • Dimensi celah yang luas
Panduan linear dengan sekrup ulir dan kereta pemandu aluminium.

SLW-ES - versi baja tahan karat yang tahan korosi

  • Bahan bantalan dapat dipilih
  • Sesuai dengan FDA dengan bantalan iglidur® A180
  • Suhu tinggi dengan bantalan iglidur® X hingga +250 ° C
Sumbu sabuk bergigi drylin ZLW-10120 dari baja tahan karat, dipisahkan dari latar belakang.

Sumbu linier baja tahan karat ZLW

  • Tinggi sistem datar 40 mm
  • Panjang goresan hingga 2000 mm
  • bebas korosi karena terbuat dari baja tahan karat 304 SS dan 316

bebas pelumasan & higienis

Bebas korosi

Kapasitas beban tinggi

Tahan terhadap bahan kimia

Tidak semua Stainless steel sama

Bahan yang berbeda di dalam sumbu

Bahan spindel

Bahan poros

Bahan bantalan

Contoh aplikasi pelanggan

Robot lepas pantai untuk lingkungan yang sulit

Robot pembersih Remotion di permukaan dengan jejak lumpur dalam aplikasi.

Pengaturan pengukuran khusus dengan sumbu lead screw

Instalasi robot untuk aplikasi seni di atas meja kerja.

Printer 3D untuk beton l Solusi bebas pelumasan untuk lingkungan berdebu

Printer 3D membangun dinding besar melengkung di lokasi konstruksi luar ruangan.

Teknologi penggerak listrik dalam sistem pemosisian otomatis

Stasiun komisioning igus di lingkungan pameran atau stan pameran.

Lebih banyak contoh aplikasi

Bantalan luncur untuk aplikasi industri pada alat berat konstruksi, turbin angin, dan produksi.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi