motor khusus drylin® E dengan kotak terminal, perlindungan air, NEMA23

MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
motor khusus drylin® E dengan kotak terminal, perlindungan air, NEMA23
motor khusus drylin® E dengan kotak terminal, perlindungan air, NEMA23
motor khusus drylin® E dengan kotak terminal, perlindungan air, NEMA23
motor khusus drylin® E dengan kotak terminal, perlindungan air, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA23 / Dimensi flange 56mm
  • protection class: IP68 (hingga 10m)
  • Memegang torsi: 1,30Nm
  • Arus nominal: 4,20A
  • Koneksi motor: kotak terminal
igus-icon-lieferzeitMOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi