Alternatif untuk troli kabel: sistem rantai energi

rantai energi kertas putih vs festooning

kertas putih: Sistem pasokan energi yang efisien untuk derek pabrik baja

  • Keuntungan dan kerugian sistem rantai energi dan sistem festoon untuk derek pabrik baja
  • Solusi paling inovatif untuk derek pabrik baja
  • Pandangan teknologi: Rantai energi roller

Apa perbedaan antara sistem rantai energi dan sistem festoon?

Energy chain systems

Sistem rantai energi

  • Kira-kira 50% lebih sedikit kabel (panjang kabel 52 m dengan pemasangan di tengah dan jarak tempuh sekitar 100 m)
  • Tinggi sistem sekitar 800 mm
  • Kira-kira 10% lebih sedikit konstruksi baja (untuk stasiun kabel)
Sistem troli kabel

Troli kabel

  • Sekitar 115 m kabel (115 % panjang perjalanan) untuk perjalanan 100 m
  • Panjang sekitar 3.500 mm untuk loop kabel " " " , tinggi sistem sekitar 5.000 mm

Untuk masa pakai maksimum dengan desain yang dioptimalkan - Rantai roller tugas berat P4HD.56R

Sistem rantai energi yang direkomendasikan oleh kami

Sistem E4.1

Sistem E4.1

Sistem E2/000

Sistem E2/000

Sistem 4040R/5050R

Sistem 4040R/5050R

Sistem 4040HD/5050HD

Sistem 4040HD/5050HD

Sistem P4.1

Sistem P4.1

Pemeliharaan terprediksi

Pemeliharaan terprediksi

kabel chainflex

kabel chainflex

readychain harnessing

readychain harnessing

Contoh aplikasi yang dipilih

Derek penanganan massal
Crane STS
Derek RTG

Anda mungkin juga tertarik dengan

Sistem rantai energi dalam fasilitas derek

Sistem rantai energi dalam fasilitas derek

Sistem energy chain alih-alih gulungan kabel bermotor

Sistem energy chain alih-alih gulungan kabel bermotor

Sistem energy chain bukan sistem busbar

Sistem energy chain bukan sistem busbar

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi