Produk bearing, rollers konveyor, dan gearboxes untuk teknologi pembuatan pallet dan konveyor

Panduan lateral yang dapat disesuaikan

Penyesuaian jalur

Konveyor roller

Konveyor roller

Penyokong belt bearing konveyor

Penyokong belt bearing konveyor

Transisi knife edge

Transisi knife edge

Fixed plates

Fixed plates

Sistem penyimpanan dan penyangga

Sistem penyimpanan dan penyangga

Chains penggerak dan konveyor

Chains penggerak dan konveyor

Sistem konveyor overhead

Sistem konveyor overhead

Panduan lateral/penyesuaian jalur yang dapat disesuaikan

Panduan lateral yang dapat disesuaikan
Sumbu linear
  • Berbagai macam linear tables dengan lead screw, toothed belt, dan opsional dengan drive
  • Dari plastik hingga sistem yang sangat lentur dan kaku yang terbuat dari stainless steel
Apiro
  • Gearbox system modular untuk solusi otomatisasi
  • Modular, sederhana, hemat biaya
  • Untuk lane adjustment, pusher tasks, rotary tables, rotary axes, dan lainnya
Gear bevel
penyesuaian kurva apiro

Lane adjustment dengan gearbox Apiro

Modular, hemat biaya, dapat disesuaikan

Format produk-produk yang dapat disesuaikan

Sekilas tentang produk untuk penyesuaian format

Konveyor roller

Penyokong bearing konveyor roller
rol konveyor xiros
  • Keausan rendah dengan performa running yang tinggi
  • Tube terbuat dari aluminium, stainless steel, carbon atau tube PVC
  • Berbagai macam varian tersedia dari stok
unit transfer bola xiros
  • Heavy-duty ball transfer units untuk setiap aplikasi
  • Housing terbuat dari bahan xirodur yang memungkinkan pengoperasian yang bebas pelumasan dan bebas perawatan
xiros roller konveyor
  • Berbagai macam ball bearings untuk setiap aplikasi
  • Sepenuhnya tanpa pelumasan dan perawatan, berkat polimer khusus

Highlights

Bola bearing dua komponen

Dua komponen bearings senyap

Dissipative conveyor roller

Electrostatic dissipative conveyor roller

Whitepaper conveyor rollers

Whitepaper

Tujuh tips untuk memilih conveyor rollers yang optimal

Penyokong belt bearing konveyor

Penyokong belt bearing konveyor
Two hole flange ball bearings
  • Ringan dan hemat biaya
  • Sangat tahan aus berkat penggunaan spherical balls yang terbuat dari bahan iglidur
  • Housing dalam berbagai bahan
Four hole flange ball bearings
  • Flange mounted bearing dengan plastik atau cast iron housing
  • Untuk beban tinggi
  • Spherical ball terbuat dari bahan iglidur yang bebas pelumasan dan bebas perawatan
Bearings insert spherical
  • Spherical insert bearings yang bebas perawatan untuk pillow block logam dan flange mounted bearings
  • Juga sesuai dengan FDA atau lengkap dengan housing cast iron atau sheet metal housing berbiaya rendah
igubal H3 spherical insert bearing di Chimay bottling plant

Laporan pengguna

Conveyor belt di pabrik pembotolan: igubal menggantikan bearings logam

Roller ujung pisau

Roller ujung pisau
Roller ujung pisau
  • Bahan yang tepat untuk setiap aplikasi
  • Baik untuk suhu tinggi, sesuai dengan FDA dan EU/2011 atau kecepatan tinggi
Suhu
  • Apa perbedaan iglidur knife edge roller dengan produk lainnya?
  • Sekilas manfaat dan informasi Anda tentang bahan iglidur
Geometri knife edge roller khusus
  • Meminta komponen individual dalam cetakan injeksi
  • Disesuaikan secara tepat untuk aplikasi Anda
  • Saran individual tentang bahan dan proses produksi
Knife edge roller di Krones AG

Laporan pengguna

iglidur knife edge rollers di Krones

Fixed plates

Tribo-tape di fixed plates
Liner tribo-tape
  • Keausan yang sangat rendah
  • Berbagai bahan misalnya untuk suhu tinggi, atau sesuai dengan spesifikasi FDA
  • tribotape liners digunakan, misalnya, dalam mechanical engineering atau conveyor technology
  • Berkat permukaan yang dioptimalkan secara tribologis, gesekan dapat diminimalkan dan transportasi yang aman terjamin
Bar stock plate
  • Bar stock plates yang bebas pelumasan
  • Terbuat dari bahan yang sangat tahan aus atau bahan yang sesuai dengan FDA
Tribo-tape dalam sistem pengisian
Laporan pengguna

tribotape dalam medical filling line

Sistem penyimpanan dan penyangga

Sistem penyimpanan dan penyangga
Sistem linear dan sumbu sabuk bergigi
  • Untuk tugas pemosisian dan penyesuaian
  • Inertia yang rendah menciptakan efisiensi yang tinggi
  • Panduan bebas pelumasan
Liner tribo-tape
  • Keausan yang sangat rendah
  • Berbagai bahan misalnya untuk suhu tinggi, atau sesuai dengan spesifikasi FDA
Meja penyangga sistem pengisian medis

Rangkuman format produk yang dapat disesuaikan

Format produk-produk yang dapat disesuaikan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi