igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 2
- Outside Ø: 30mm
- Mencegah muatan statis
- Tabung stainless steel 1,4301
- Toleransi panjang: ±0,5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-ES30-608-F180-10-ES
30
8
608
Sebagai sistem yang sepenuhnya di-harnessed dengan tabung yang terbuat dari aluminium, karbon, stainless steel, atau PVC, bola bearing terbukti sangat berguna sebagai roller konveyor untuk membelokkan film dan label atau untuk mengangkut barang. Dengan menggunakan polimer berperforma tinggi yang tahan aus dan tabung berdinding tipis, produk ini memberikan penghematan bobot hingga 48 persen dibandingkan dengan solusi logam. Inersia massa mereka 42 persen lebih rendah, oleh karena itu energi yang diperlukan untuk akselerasi jauh lebih rendah dan roller mencapai kecepatan konveyor lebih cepat.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB