Produk bearing, rollers konveyor, dan gearboxes untuk teknologi pembuatan pallet dan konveyor

Konveyor miring dengan elemen pengatur igus untuk pergeseran lateral rel peti minuman.

.

Panduan lateral yang dapat disesuaikan

Konveyor rol dengan rol dan rumah bantalan igus untuk aliran material yang rendah gesekan.

.

Konveyor roller

Konveyor dengan dudukan dan bantalan luncur igus yang disorot pada rol.

.

Penyokong belt bearing konveyor

Transisi tepi pisau dengan selang biru dalam tampilan detail.

.

Transisi knife edge

Sistem konveyor dengan kardus dan detail pemandu geser.

.

Fixed plates

Sistem buffer pada lini konveyor dengan penggerak linear igus yang diperbesar.

.

Sistem penyimpanan dan penyangga

Mata rantai igus dan bushing luncur untuk penggerak konveyor.

.

Chains penggerak dan konveyor

  • Penyerapan beban tepi yang baik
  • Tahan bahan kimia dan bebas korosi
  • Tingkat keausan yang rendah, masa pakai yang lama
Bantalan bola xiros pada aplikasi konveyor dengan tampilan detail bantalan yang diperbesar.

.

Sistem konveyor overhead

  • Hemat biaya
  • Keausan terendah
  • Tahan kotoran
Rel linear dengan poros ulir dan dua pemandu logam.

.

Sumbu linear

  • Berbagai macam linear tables dengan lead screw, toothed belt, dan opsional dengan drive
  • Dari plastik hingga sistem yang sangat lentur dan kaku yang terbuat dari stainless steel
Meja putar Drygear Apiro dengan pemasangan dua sisi dan poros.

.

drygear Apiro

  • Gearbox system modular untuk solusi otomatisasi
  • Modular, sederhana, hemat biaya
  • Untuk lane adjustment, pusher tasks, rotary tables, rotary axes, dan lainnya
Dua roda gigi kerucut plastik saling bertaut.

.

Gears

Konveyor roller

Roda rol konveyor dalam perbandingan tiga produk.
Konveyor rol xiros dengan bantalan bola diperbesar secara detail.

.

Conveyor roller

  • Keausan rendah dengan performa running yang tinggi
  • Tube terbuat dari aluminium, stainless steel, carbon atau tube PVC
  • Berbagai macam varian tersedia dari stok
Rollenbahn xiros dengan permukaan hijau dan bola terintegrasi.

.

Ball transfer units

  • Heavy-duty ball transfer units untuk setiap aplikasi
  • Housing terbuat dari bahan xirodur yang memungkinkan pengoperasian yang bebas pelumasan dan bebas perawatan
Konveyor dengan kotak dan bantalan bola xiros yang diperbesar.

.

Radial deep groove ball bearings

  • Berbagai macam ball bearings untuk setiap aplikasi
  • Sepenuhnya tanpa pelumasan dan perawatan, berkat polimer khusus

Highlights

Dua komponen bearings senyap

Bantalan bola xiros 2 komponen untuk operasi tanpa perawatan dan perlindungan keausan yang senyap.

Electrostatic dissipative conveyor roller

Rol baja tahan karat dengan lubang tengah.
Bantalan flens igus dengan sisipan putih.

.

Two hole flange bearings

  • Ringan dan hemat biaya
  • Sangat tahan aus berkat penggunaan spherical balls yang terbuat dari bahan iglidur
  • Housing dalam berbagai bahan
Bantalan flensa empat lubang dengan cincin dalam plastik.

.

Four hole flange bearing

  • Flange mounted bearing dengan plastik atau cast iron housing
  • Untuk beban tinggi
  • Spherical ball terbuat dari bahan iglidur yang bebas pelumasan dan bebas perawatan
Roda plastik biru dengan lubang tengah dan rusuk penguat.

.

Spherical insert bearings

  • Spherical insert bearings yang bebas perawatan untuk pillow block logam dan flange mounted bearings
  • Juga sesuai dengan FDA atau lengkap dengan housing cast iron atau sheet metal housing berbiaya rendah
Rol knife edge sesuai FDA memindahkan makanan di atas ban berjalan.

.

Knife edge rollers di toko

  • Bahan yang tepat untuk setiap aplikasi
  • Baik untuk suhu tinggi, sesuai dengan FDA dan EU/2011 atau kecepatan tinggi

.

Apa saja kelebihannya?

  • Apa perbedaan iglidur knife edge roller dengan produk lainnya?
  • Sekilas manfaat dan informasi Anda tentang bahan iglidur
Geometri khusus untuk rol tepi pisau berwarna krem dan biru.

.

Knife edge rollers yang disesuaikan

  • Meminta komponen individual dalam cetakan injeksi
  • Disesuaikan secara tepat untuk aplikasi Anda
  • Saran individual tentang bahan dan proses produksi

Fixed plates

Konveyor dengan kotak di beberapa jalur pengangkutan.
Gulungan Tribotape berwarna biru, hitam, putih, dan krem.

.

tribotape liners di toko

  • Keausan yang sangat rendah
  • Berbagai bahan misalnya untuk suhu tinggi, atau sesuai dengan spesifikasi FDA

.

Video: tribotape dalam konstruksi model

  • tribotape liners digunakan, misalnya, dalam mechanical engineering atau conveyor technology
  • Berkat permukaan yang dioptimalkan secara tribologis, gesekan dapat diminimalkan dan transportasi yang aman terjamin
Tiga pelat bahan setengah jadi yang dipotong, ditumpuk satu di atas lainnya.

.

iglidur bar stock plates

  • Bar stock plates yang bebas pelumasan
  • Terbuat dari bahan yang sangat tahan aus atau bahan yang sesuai dengan FDA

Sistem penyimpanan dan penyangga

Meja buffer dengan botol di atas konveyor dan diagram sistem sirkulasi.
Sumbu linear igus ZLW-20120S dengan kereta dan profil pemandu.

.

Sumbu linear dengan toothed belt drive

  • Untuk tugas pemosisian dan penyesuaian
  • Inertia yang rendah menciptakan efisiensi yang tinggi
  • Panduan bebas pelumasan
Gulungan Tribotape berwarna biru, hitam, putih, dan krem.

.

tribotape liners di toko

  • Keausan yang sangat rendah
  • Berbagai bahan misalnya untuk suhu tinggi, atau sesuai dengan spesifikasi FDA
Lengan robot memeriksa pelat; di kanan ada toples kaca di atas mesin.

.

Laporan pengguna

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi