Brosur Bearing-Insert-Guide dengan katalog terbuka untuk bantalan igubal yang menyesuaikan sendiri.

Temukan igubal® spherical insert bearing - alternatif bebas pelumasan untuk ball bearing UC tradisional

Bantalan flens dengan sisipan iglidur J, ditampilkan terbelah dari kiri ke kanan saat penggantian.

Apakah Anda mencari alternatif yang bebas perawatan dan hemat biaya untuk ball bearing UC?

format_color_reset

Tanpa-pelumasan

build_circle

Tanpa-perawatan

autorenew

Penggantian 1:1

eco

Ramah lingkungan

auto_awesome

Ringan

euro

Hemat-biaya

Apa yang akan Anda temukan di halaman ini

Keuntungan dari shaft bearing dengan igubal®

Granulat dengan pelumas padat di bawah kaca pembesar.
Pelumasan – tidak pernah terlalu banyak, tidak pernah terlalu sedikit, selalu dalam jumlah yang tepat
Pembersihan kimiawi, lingkungan lembab, berkontak dengan makanan?

Dari dorongan pelanggan hingga ide produk

Sejarah igubal® spherical insert bearing kami

J3

Spherical insert bearing yang terbuat dari iglidur® J3

Ketahanan aus yang tinggi
Cincin plastik dengan struktur jari-jari, latar belakang dihapus.

H3

Spherical insert bearing yang terbuat dari iglidur® H3

Cincin geser igus abu-abu dengan struktur rusuk.

J

Spherical insert bearing yang terbuat dari iglidur® J

Kalot bola igubal berwarna krem dengan latar dihapus.
Process Icon

A350

Spherical insert bearing yang terbuat dari iglidur® A350

Roda plastik biru dengan lubang tengah dan rusuk penguat.

J4

Spherical insert bearing yang terbuat dari iglidur® J4

Roda plastik igus berbentuk bulat dengan struktur jari-jari dan lubang tengah.
Process Icon

A180

Spherical insert bearing yang terbuat dari iglidur® A180

X

Spherical insert bearing yang terbuat dari iglidur® X

Cincin penyegel hitam dengan lubang tengah.

Penggantian 1:1 | Kompatibilitas spherical insert bearing

HousingBearings insert spherical■ = J■ = J3■ = J4■ = H3■ = A180■ = A350■ = X
PP203 | PFL203■ EM-15-12-SP✔
P203 | FL203 | F203■ EM-17-12-SP✔
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17-SP✔✔
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17✔✔
PP204 | PFL204■ EM-20-14-SP✔✔
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17-SP✔✔✔
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17✔✔✔
PP205 | PFL205■ EM-25-15-SP✔✔
P205 | FL205 | F205■ EM-25-17-SP✔✔
P205 | FL205 | F205■ EM-25-17✔✔✔✔
PP206 | PFL206■ EM-30-16-SP✔✔
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19-SP✔✔✔
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19✔✔✔✔✔
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80-SP✔✔✔
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80✔✔
PP207 | PFL207■ EM-35-17-SP✔
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20-SP✔✔✔
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20✔✔✔
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80-SP✔✔
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80✔
PP208 | PFL208■ EM-40-18-SP✔
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21-SP✔✔✔✔
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21✔✔✔✔
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22-SP✔
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22✔✔✔
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24-SP✔
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24✔✔✔
P215 | FL215 | F215■ EM-75-24✔
Bantalan plastik dengan rumah hitam dan sisipan berwarna terang.

Pillow block bearing plastik

  • Alternatif untuk UCP204 ke UCP208
Bantalan flensa FL204-KS-JEM-20-17-SP dengan bantalan plastik untuk poros.

Flange mounted bearing plastik

  • Alternatif untuk UCFL203 hingga UCFL210
Bantalan bola self-aligning dalam rumah dengan dua lubang pemasangan.

Pillow block bearing cast iron housing

  • Alternatif untuk UCP204 ke UCP210
Bantalan flens igus igubal dengan sisipan geser putih.

Flange mounted bearing cast iron housing

  • Alternatif untuk UCFL203 hingga UCFL210
Bantalan plastik igus PA205-KS dengan bushing dalam berwarna terang.

Pillow block bearing yang ringkas dengan housing plastik

  • Alternatif untuk UCPA204 hingga UCPA208
Bantalan plastik dengan pelat pemasangan persegi dan empat lubang baut.

Flange mounted bearing dengan housing plastik

  • Alternatif ringkas untuk UCF208
Dudukan bantalan igus dengan bantalan luncur plastik, latar dihapus.

Pillow block bearing yang berbiaya rendah dengan housing lembaran logam

  • Alternatif untuk UCPP202 ke UCPP208
Bantalan luncur dengan rumah logam, terisolasi.

Flange mounted bearing yang berbiaya-rendah dengan housing lembaran logam

  • Alternatif untuk UCPFL202 ke UCPFL208

Spherical insert bearing untuk pillow block logam dan bearing fixed flange

Spherical insert bearing dalam industri beverage dan bottling

Lebih lanjut tentang igubal® spherical bearing

Toko

Alat

Basis Pengetahuan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi