Waktu henti produksi yang lebih sedikit dengan bantalan bebas korosi pada ban berjalan

igubal® bantalan sisipan bola meningkatkan efisiensi pabrik pembuatan bir Chimay Trappist di Belgia

Bearing igubal menuntun sistem pembawa kabel hitam tanpa perawatan pada instalasi baja tahan karat.

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: bantalan sisipan bulat untuk sabuk konveyor
  • Persyaratan: bebas pelumasan, tahan terhadap korosi dan bahan kimia yang sering bersentuhan dengan bearing selama pembersihan, cocok untuk kecepatan tinggi, perakitan cepat dan mudah
  • Industri: Teknologi minuman, pembuatan palet, dan teknologi konveyor
  • Sukses untuk pelanggan: Setelah mengganti bantalan bola logam dengan bantalan sisipan igubal® H3-bola yang berjalan kering, tidak ada lagi titik bantalan yang berkarat dan lengket, yang bahkan menyebabkan kerusakan pada poros. Bahan bantalan yang tahan bahan kimia tahan terhadap proses pembersihan rutin tanpa masalah dan membuat jalur pembotolan, yang mencapai kecepatan 55.000 botol per jam, jauh lebih efisien daripada sebelumnya.

Produk yang digunakan

igubal® Bantalan sisipan bulat H3

Bantalan luncur iglidur dari plastik, bushing abu-abu berlubang.
  • Untuk kecepatan sabuk hingga 200 rpm.
  • Penyerapan air yang rendah
  • Tahan terhadap banyak bahan kimia

kotak sampel bantalan sisipan bulat

Kotak sampel igus dengan sisipan bantalan dan pesan tentang kelicinan serta daya tahan.

Masalah

Solusi

"Dengan bantalan igubal® H3, yang sangat efisien dalam kondisi higienis yang tinggi, kami dapat menyelesaikan masalah terpenting dengan sistem konveyor kami dan secara signifikan memperpanjang masa pakai sistem kami."

Vivien De Schryver

Teknisi pemeliharaan, Bieres De Chimay S.A.

Dua pria di depan lini pembotolan menunjuk ke ban berjalan dengan bantalan insert igubal H3 di area pengemasan.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi