Untuk adjustment kursi modern:<br />Bearings dan pemandu kabel dari satu sumber

Plain bearing pada penyetelan ketinggian kursi

  • Apa yang dibutuhkan: Solusi plain bearing untuk menyetel ketinggian dudukan
  • Persyaratan: Minim kebisingan, bergulir lancar, fogging rendah, kapasitas beban tinggi, ringan, koefisien gesekan rendah, kompensasi toleransi, juga dapat digunakan untuk pelapisan elektronik pada suhu pengeringan tinggi, bebas korosi
  • Produk yang cocok: Clip bearings yang terbuat dari iglidur M250 dan iglidur K230 yang fleksibel, plain bearing yang terbuat dari iglidur GLW dan iglidur G untuk beban yang lebih tinggi
  • Sukses untuk customer: Bearings yang dioptimalkan secara tribologis ringan, memiliki masa pakai yang lama, dan menjamin penyesuaian yang tenang dalam jangka panjang berkat sifat pengurang kebisingan (NVH / BSR). Desain khusus seperti clip bearing kami juga mempersingkat waktu perakitan. Penghematan biaya dicapai melalui harga parts dan proses perakitan yang lebih singkat. Tidak perlu kalibrasi ulang dan proses flange - waktu pengembangan sangat singkat - kontak teknis kami menawarkan saran menyeluruh yang komprehensif mulai dari layout hingga desain. Sampel prototipe yang terbuat dari bahan yang dioptimalkan secara tribologis tersedia dalam sintering laser dalam waktu 24 jam.
Plain bearing dalam penyesuaian ketinggian kursi

Plain bearing pada penyetelan sandaran

  • Apa yang dibutuhkan: Bearing yang senyap dan bebas hambatan untuk penyetelan kemiringan
  • Persyaratan: Minim kebisingan, peredam getaran, low clearance, low fogging, kapasitas beban tinggi, ringan, bebas pelumasan
  • Produk yang cocok: Berbagai parts khusus yang disesuaikan, misalnya terbuat dari iglidur X, iglidur G, dan iglidur GLW
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Material kami yang dioptimalkan secara tribologis dengan pelumas padat terintegrasi memastikan koefisien gesekan yang rendah dan dengan demikian meminimalkan kebisingan selama proses penyesuaian. Desain bearing yang disesuaikan oleh igus dengan situasi pemasangan berjalan dengan low clearance mengurangi waktu pengembangan dan desain.
Gear dan plain bearing dalam sistem penyesuaian sandaran

Lead screw support pada penyetelan lumbar

  • Apa yang dibutuhkan: Thrust washers untuk lead screw support di drive
  • Persyaratan: Minim kebisingan, lancar, bebas korosi, fogging rendah, kapasitas beban tinggi dengan nilai p x v tinggi = 1, ringan, koefisien gesekan rendah, cocok untuk mating partner yang terbuat dari POM dan PP GF30
  • Produk yang cocok: Thrust washers iglidur W300
  • Sukses untuk customer: Thrust washers adalah alternatif yang hemat biaya dan berjalan lebih lancar untuk thrust bearing
Plain bearing dalam penyesuaian lumbar

Plain bearing di sandaran kaki

  • Apa yang dibutuhkan: Solusi plain bearing di interior kendaraan untuk menyesuaikan sandaran kaki kursi mobil, ekstensi kursi yang nyaman, sandaran kaki yang diperpanjang
  • Persyaratan: Berjalan mulus, koefisien gesekan, kapasitas beban tinggi, desain ringan, fogging rendah, minimalisasi kebisingan
  • Produk yang cocok: Plain bearing yang terbuat dari iglidur M250 dan iglidur G
  • Kesuksesan bagi pelanggan: iglidur plain bearing memungkinkan penyetelan yang senyap dengan mencegah kebisingan BSR dan NVH yang mengganggu di dalam engsel kursi. Terbuat dari polimer yang dioptimalkan secara tribologis, bearing ini lima kali lebih ringan dari bearing logam yang sesuai.
PLain bearing di sandaran kaki

Sliding ring di konsol yang berputar

  • Apa yang dibutuhkan: Dudukan yang dapat diputar untuk kursi depan
  • Persyaratan: Minimalisasi kebisingan, koefisien gesekan rendah, kapasitas beban tinggi, ringan, bebas pelumasan, ketahanan aus yang tinggi, fogging rendah
  • Produk yang cocok: Sliding ring, misalnya terbuat dari iglidur J atau iglidur RN293, tersedia sebagai slewing ring bearing atau bagian khususyang disesuaikan
  • Sukses untuk pelanggan: Material yang dioptimalkan secara tribologis dengan pelumas padat terintegrasi memastikan koefisien gesekan yang rendah dan dengan demikian meminimalkan kebisingan dan gaya selama proses penyesuaian. Desain bearing yang disesuaikan oleh igus dengan situasi pemasangan berjalan dengan low clearance, mengurangi waktu pengembangan dan desain serta menawarkan keunggulan biaya dan berat yang sangat besar dibandingkan alternatif dengan rolling bearings.
Sliding ring di kursi yang dapat diputar

Plain bearing pada motor ringkas untuk penyetel jok elektrik

  • Apa yang dibutuhkan: Solusi plain bearing pada compact motors untuk penyetelan jok elektrik, aktuator jok, penggerak penyetelan jok
  • Persyaratan: Kecepatan tinggi, ruang pemasangan kecil, koefisien gesekan rendah, minimalisasi kebisingan, kapasitas beban tinggi, lancar, ringan, bebas perawatan, tanpa pelumasan eksternal
  • Produk yang cocok: Plain bearing yang terbuat dari iglidur J dan iglidur H1 yang sangat tahan aus untuk suhu yang lebih tinggi
  • Sukses untuk pelanggan: Pengurangan kebisingan (NVH dan BSR), kinerja tinggi pada kecepatan rendah dan tinggi, koefisien gesekan rendah, masa pakai yang lama, tidak perlu pelumasan eksternal, penghematan biaya, pengurangan berat
Aktuator dengan gear

Perlindungan kabel dinamis pada ketinggian tempat duduk dan penyesuaian linear

  • Apa yang dibutuhkan: Perlindungan kabel dinamis untuk penyetelan kursi linear dan penyetelan ketinggian kursi
  • Persyaratan: Perlindungan radius kabel, kelancaran, kontak bundel kabel di ruang pemasangan yang sempit, perakitan yang mudah dan pengurangan waktu perakitan, penyisipan kabel yang diikat dengan konektor
  • Produk yang cocok: e-chains E2 micro atau seri easy chain E06
  • Sukses untuk pelanggan: Pengurangan waktu perakitan adalah salah satu fitur utama dari easy chain energy chain. Bahan igumid NB yang elastis dan kuat juga menawarkan fleksibilitas optimal dan klasifikasi UL94-V2
e-chain di kursi mobil untuk penyesuaian linear

Perlindungan kabel dinamis untuk kursi yang berputar dan berputar

  • Apa yang dibutuhkan: Perlindungan kabel dinamis untuk aplikasi berputar dan swivelling pada sistem tempat duduk
  • Persyaratan: Perlindungan radius kabel pada sudut putar 200°
  • Produk yang cocok: e-chain E2 micro, terutama seri E2C.15
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Perlindungan kabel dan pemberian energi secara terus menerus pada komponen kursi oleh energy chain dengan reverse bend radius (RBR)
Memutar e-chain di kursi mobil

Suku cadang khusus iglidur untuk aplikasi di kursi mobil

Komponen yang disesuaikan

Informasi lebih lanjut

Clip bearing
Clip bearing
Kalibrasi ulang

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi