Untuk adjustment kursi modern:<br />Bearings dan pemandu kabel dari satu sumber

Plain bearing pada penyetelan ketinggian kursi

  • Apa yang dibutuhkan: Solusi plain bearing untuk menyetel ketinggian dudukan
  • Persyaratan: Minim kebisingan, bergulir lancar, fogging rendah, kapasitas beban tinggi, ringan, koefisien gesekan rendah, kompensasi toleransi, juga dapat digunakan untuk pelapisan elektronik pada suhu pengeringan tinggi, bebas korosi
  • Produk yang cocok: Clip bearings yang terbuat dari iglidur M250 dan iglidur K230 yang fleksibel, plain bearing yang terbuat dari iglidur GLW dan iglidur G untuk beban yang lebih tinggi
  • Sukses untuk customer: Bearings yang dioptimalkan secara tribologis ringan, memiliki masa pakai yang lama, dan menjamin penyesuaian yang tenang dalam jangka panjang berkat sifat pengurang kebisingan (NVH / BSR). Desain khusus seperti clip bearing kami juga mempersingkat waktu perakitan. Penghematan biaya dicapai melalui harga parts dan proses perakitan yang lebih singkat. Tidak perlu kalibrasi ulang dan proses flange - waktu pengembangan sangat singkat - kontak teknis kami menawarkan saran menyeluruh yang komprehensif mulai dari layout hingga desain. Sampel prototipe yang terbuat dari bahan yang dioptimalkan secara tribologis tersedia dalam sintering laser dalam waktu 24 jam.
Pengaturan ارتفاع kursi mobil dengan rel pemandu dan bantalan luncur.

Plain bearing pada penyetelan sandaran

  • Apa yang dibutuhkan: Bearing yang senyap dan bebas hambatan untuk penyetelan kemiringan
  • Persyaratan: Minim kebisingan, peredam getaran, low clearance, low fogging, kapasitas beban tinggi, ringan, bebas pelumasan
  • Produk yang cocok: Berbagai parts khusus yang disesuaikan, misalnya terbuat dari iglidur X, iglidur G, dan iglidur GLW
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Material kami yang dioptimalkan secara tribologis dengan pelumas padat terintegrasi memastikan koefisien gesekan yang rendah dan dengan demikian meminimalkan kebisingan selama proses penyesuaian. Desain bearing yang disesuaikan oleh igus dengan situasi pemasangan berjalan dengan low clearance mengurangi waktu pengembangan dan desain.
Kursi mobil dengan mekanisme pengaturan dan rel pemandu ber-bantalan luncur.

Lead screw support pada penyetelan lumbar

  • Apa yang dibutuhkan: Thrust washers untuk lead screw support di drive
  • Persyaratan: Minim kebisingan, lancar, bebas korosi, fogging rendah, kapasitas beban tinggi dengan nilai p x v tinggi = 1, ringan, koefisien gesekan rendah, cocok untuk mating partner yang terbuat dari POM dan PP GF30
  • Produk yang cocok: Thrust washers iglidur W300
  • Sukses untuk customer: Thrust washers adalah alternatif yang hemat biaya dan berjalan lebih lancar untuk thrust bearing
Penopang pinggang dengan rel pemandu dan bantalan luncur pada jok mobil.

Plain bearing di sandaran kaki

  • Apa yang dibutuhkan: Solusi plain bearing di interior kendaraan untuk menyesuaikan sandaran kaki kursi mobil, ekstensi kursi yang nyaman, sandaran kaki yang diperpanjang
  • Persyaratan: Berjalan mulus, koefisien gesekan, kapasitas beban tinggi, desain ringan, fogging rendah, minimalisasi kebisingan
  • Produk yang cocok: Plain bearing yang terbuat dari iglidur M250 dan iglidur G
  • Kesuksesan bagi pelanggan: iglidur plain bearing memungkinkan penyetelan yang senyap dengan mencegah kebisingan BSR dan NVH yang mengganggu di dalam engsel kursi. Terbuat dari polimer yang dioptimalkan secara tribologis, bearing ini lima kali lebih ringan dari bearing logam yang sesuai.
Mekanisme pengaturan untuk jok mobil dengan bantalan geser dan rel pemandu.

Sliding ring di konsol yang berputar

  • Apa yang dibutuhkan: Dudukan yang dapat diputar untuk kursi depan
  • Persyaratan: Minimalisasi kebisingan, koefisien gesekan rendah, kapasitas beban tinggi, ringan, bebas pelumasan, ketahanan aus yang tinggi, fogging rendah
  • Produk yang cocok: Sliding ring, misalnya terbuat dari iglidur J atau iglidur RN293, tersedia sebagai slewing ring bearing atau bagian khususyang disesuaikan
  • Sukses untuk pelanggan: Material yang dioptimalkan secara tribologis dengan pelumas padat terintegrasi memastikan koefisien gesekan yang rendah dan dengan demikian meminimalkan kebisingan dan gaya selama proses penyesuaian. Desain bearing yang disesuaikan oleh igus dengan situasi pemasangan berjalan dengan low clearance, mengurangi waktu pengembangan dan desain serta menawarkan keunggulan biaya dan berat yang sangat besar dibandingkan alternatif dengan rolling bearings.
Pengaturan kursi mobil dengan rel pemandu, bantalan luncur, dan komponen oranye.

Plain bearing pada motor ringkas untuk penyetel jok elektrik

  • Apa yang dibutuhkan: Solusi plain bearing pada compact motors untuk penyetelan jok elektrik, aktuator jok, penggerak penyetelan jok
  • Persyaratan: Kecepatan tinggi, ruang pemasangan kecil, koefisien gesekan rendah, minimalisasi kebisingan, kapasitas beban tinggi, lancar, ringan, bebas perawatan, tanpa pelumasan eksternal
  • Produk yang cocok: Plain bearing yang terbuat dari iglidur J dan iglidur H1 yang sangat tahan aus untuk suhu yang lebih tinggi
  • Sukses untuk pelanggan: Pengurangan kebisingan (NVH dan BSR), kinerja tinggi pada kecepatan rendah dan tinggi, koefisien gesekan rendah, masa pakai yang lama, tidak perlu pelumasan eksternal, penghematan biaya, pengurangan berat
Aktuator rem parkir otomotif dengan roda gigi dan penggerak ulir dalam tampilan potongan.

Perlindungan kabel dinamis pada ketinggian tempat duduk dan penyesuaian linear

  • Apa yang dibutuhkan: Perlindungan kabel dinamis untuk penyetelan kursi linear dan penyetelan ketinggian kursi
  • Persyaratan: Perlindungan radius kabel, kelancaran, kontak bundel kabel di ruang pemasangan yang sempit, perakitan yang mudah dan pengurangan waktu perakitan, penyisipan kabel yang diikat dengan konektor
  • Produk yang cocok: e-chains E2 micro atau seri easy chain E06
  • Sukses untuk pelanggan: Pengurangan waktu perakitan adalah salah satu fitur utama dari easy chain energy chain. Bahan igumid NB yang elastis dan kuat juga menawarkan fleksibilitas optimal dan klasifikasi UL94-V2
Kursi mobil dengan e-chain oranye pada rel pemandu untuk penyetelan kursi.

Perlindungan kabel dinamis untuk kursi yang berputar dan berputar

  • Apa yang dibutuhkan: Perlindungan kabel dinamis untuk aplikasi berputar dan swivelling pada sistem tempat duduk
  • Persyaratan: Perlindungan radius kabel pada sudut putar 200°
  • Produk yang cocok: e-chain E2 micro, terutama seri E2C.15
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Perlindungan kabel dan pemberian energi secara terus menerus pada komponen kursi oleh energy chain dengan reverse bend radius (RBR)
Rantai kabel igus oranye untuk penyetelan kursi kendaraan di dalam rumah.

Informasi lebih lanjut

Brosur motion plastics untuk kursi mobil dengan pengaturan kursi dan bantalan iglidur.

Brosur informasi

Montase menunjukkan alat bantu perakitan untuk solusi lembaran logam otomotif dengan cincin dan elemen pasang.

Solusi untuk lembaran logam berlubang

Bantalan logam di tepi komponen dengan gelombang oranye yang menandakan tahap e-coating atau kalibrasi ulang.

Solusi untuk proses e-coating

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi