1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: WTM-0509-006
- Bahan: iglidur® W300
- Bentuk: Thrust washers
- Dimensi:
- d1 5 mm
- d2 9.5 mm
- s 0.6 mm
- h 0.3 mm
- Lebih banyak iglidur® W300 part
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
Endurance runner klasik, sangat tahan aus pada (hampir) semua shaft
- Untuk layanan masa pakai yang lama
- Koefisien gesekan rendah
- Ketahanan aus yang sangat tinggi
iglidur® W300 | endurance runner klasik, sangat tahan aus di hampir semua shaft
Area aplikasi yang khas
Vending machinery
Printing industry
Wood industry
Machine tools
Aplikasi lebih lanjut dapat ditemukan di sini:
Industry solutions
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
- Lebih dari 400 dimensi tersedia dari stok
- Untuk layanan masa pakai yang lama
- Koefisien gesekan rendah
- Ketahanan aus yang sangat tinggi
- Juga cocok untuk shaft yang lunak
- Tahan terhadap kotoran
- Tanpa-pelumasan dan tanpa-perawatan
Area aplikasi yang khas
Vending machinery
Printing industry
Wood industry
Machine tools
Aplikasi lebih lanjut dapat ditemukan di sini:
Industry solutions
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Tidak yakin apakah itu cocok?