1 dari 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: GTM-0408-005
- Bahan: iglidur® G
- Bentuk: Thrust washers
- Dimensi:
- d1 4 mm
- d2 8 mm
- d6 8 mm
- s 0.5 mm
- h 0.2 mm
- Lebih banyak iglidur® G part
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Bahan iglidur® paling populer di dunia
- Ketahanan aus yang tinggi
- Tahan terhadap debu dan kotoran
- Hemat-biaya
iglidur® G | Bearing untuk tujuan umum
area aplikasi yang khas
Agriculture
Automotive
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Industry solutions
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
- Tersedia 650 ukuran di stok
- Ketahanan aus yang tinggi
- Tahan terhadap debu dan kotoran
- Hemat-biaya
- Tanpa-pelumasan dan tanpa-perawatan
area aplikasi yang khas
Agriculture
Automotive
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Industry solutions
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Tidak yakin apakah itu cocok?