1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: XTM-0620-015
- Bahan: iglidur® X
- Bentuk: Thrust washers
- Dimensi:
- d1 6 mm
- d2 20 mm
- d4 13 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Lebih banyak iglidur® X part
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Spesialis bahan kimia dan suhu, hingga 150 MPa statis
- Tahan terhadap suhu -100°C sampai +250°C dalam operasi kontinu
- Memenuhi persyaratan pencegahan kebakaran menurut Federal Aviation Administration of the USA (FAA) untuk interior pesawat terbang
- Tahan terhadap semua bahan kimia
- Kekuatan kompresi tinggi
iglidur® X | Spesialis bahan kimia dan suhu, beban statis hingga 150 MPa
area aplikasi yang khas
Industri minuman
Industri kayu
Mesin plastik
Penerbangan
cleanroom
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Solusi industri
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
- Lebih dari 250 dimensi tersedia dari stok
- Tahan terhadap suhu -100°C sampai +250°C dalam operasi kontinu
- Tahan terhadap semua bahan kimia
- Kekuatan kompresi tinggi
- Penyerapan kelembaban rendah
- Ketahanan aus yang sangat baik di seluruh rentang suhu
area aplikasi yang khas
Industri minuman
Industri kayu
Mesin plastik
Penerbangan
cleanroom
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Solusi industri
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Tidak yakin apakah itu cocok?