Lima alasan mengapa Anda harus menggunakan plain bearing iglidur di kendaraan bermotor

Alasan pertama: Mengurangi biaya hingga 40%

  • Kebutuhan energi yang lebih rendah dalam proses pembuatannya
  • 1m³ baja dapat diproduksi dari 11.000 liter minyak mentah; hanya 1.000 liter minyak mentah yang dibutuhkan untuk 1m³ plastik
  • Waktu siklus yang singkat dalam proses manufaktur
  • Kuantitas output yang tinggi per siklus berkat beberapa rongga dalam proses pencetakan injeksi
  • Produksi yang tepat berarti tidak ada langkah produksi hilir yang biasanya diperlukan
Bantalan iglidur di depan tumpukan koin dan lampu mobil sebagai gambaran biaya lebih rendah di otomotif.

Alasan kedua: Menghemat berat hingga 80%

Bantalan luncur dari plastik dan logam pada timbangan dengan dua mobil untuk membandingkan berat.

Alasan ketiga: Mengurangi kebisingan (BSR -dengung, derit dan gemerincing)

Bantalan iglidur meredam kebisingan di antara cangkang headphone.

Alasan keempat: Kalibrasi mandiri

... dan inilah cara kerjanya

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Alasan 5: Konsep perakitan yang fleksibel

Langkah perakitan otomotif untuk komponen igus pada solusi pelat logam.

Informasi lebih lanjut

Area aplikasi

Diagram mobil dengan produk igus pada berbagai sistem dan komponen.

Kembali ke ikhtisar

Mobil MPV igus dengan komponen kendaraan, bantalan, dan e-chain ditampilkan transparan di bagian bawah.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi