Bearings dan sistem suplai energi untuk interior mobil

Memindahkan elemen kursi, sakelar putar, pintu dan jendela dengan aman dan bebas perawatan

Keuntungan dari rantai elektronik kami Hemat biaya

  • Ringan
  • Berjalan tenang dengan maks. 60dB (A) untuk perakitan
  • 100.000 solusi dari stok dalam berbagai ukuran panjang, lebar, jari-jari, dan opsi (terbuka, tertutup, ESD, mudah dibuka, dll.)
  • Mudah dipasang
  • Masa pakai yangtinggi dan
  • dapat diprediksi Dapat disesuaikan dengan batas berat dan beban
  • Tersertifikasi menurut IATF 16949

Keuntungan dari teknologi bantalan kami Bebas

  • pelumasan dan karenanya
  • bebas perawatan
  • Pengoperasian yang tenang Keunggulan biaya dan penghematan berat hingga 80% dibandingkan dengan solusi logam
  • Tahan suhu hingga 120°C
  • Pengabutan rendah(lebih lanjut tentang ini di blog)
  • Cocok untuk pelapisan elektronik dan bantalan biasa yang dapat mengkalibrasi sendiri Sangat
  • cocok jika dikombinasikan dengan poros plastik
  • Masa pakai yang tinggi
  • dan dapat diprediksi Bersertifikat menurut IATF 16949

Rantai energi terlaris untuk interior

Rantai kabel igus E2.1 micro dengan braket pemasangan.

mikro E2 rantai elektronik

Sistem rantai energi ECS dengan mata rantai bergerak untuk pemandu kabel dan selang.

Rantai elektronik E1

Rantai kabel dengan kabel untuk penuntun kabel bergerak.

Rantai mudah E04

Modul putar PRM dengan jalur pemandu dan sistem rantai kabel tertutup.

Modul putar PRM

Bantalan biasa terlaris untuk interior

Bushing luncur iglidur F300 dari plastik.

Bantalan biasa iglidur F300

Bantalan luncur iglidur P210 terisolasi.

Bantalan biasa iglidur P210

Bantalan luncur iglidur abu-abu dengan flensa.

Bantalan biasa iglidur M250

Cincin plastik iglidur K230CM, terisolasi.

Bantalan biasa iglidur K230

Area aplikasi

MPV dengan interior terbuka dan kursi mobil dengan motion plastics dalam tampilan meledak.

Penyesuaian kursi

Van otonom dengan interior modular dan kursi.

Interior baru

Sakelar putar

Pengatur jendela

Pengangkat kaca dengan e-chain igus di pintu van.

Tampilan di atas kepala

Pintu belakang

Konsol tengah

Saluran kabel dengan sistem rantai energi bergerak di sandaran lengan.

Mekanisme pedal

Sunroof

Pintu geser

Pintu geser van dengan e-chain terlihat untuk penuntun kabel.
Tuas pemilih dengan bantalan iglidur dan ring tumpu igubal dalam potongan.

Informasi lebih lanjut

Bantalan untuk engsel

Empat engsel otomotif dengan bantalan luncur dalam berbagai desain.

Area aplikasi

Diagram mobil dengan produk igus pada berbagai sistem dan komponen.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi