rantai energi dan bantalan untuk interior masa depan

Pergerakan menjadi mudah dengan komponen igus® ini:

Rantai kabel E2C-15 dengan angka 1 dan 3 untuk menandai posisi pemasangan.

rantai elektronik® E2C.15.16.028.0 mikro, tertutup

  • Ideal untuk ruang pemasangan yang sempit: tinggi bagian dalam 15 mm, lebar bagian dalam 16 mm, dan radius tikungan 28 mm
  • Perlindungan kabel terbaik berkat kontur yang sangat halus
  • Tidak berisik berkat rem bawaan
Rantai kabel E2C-10 untuk interior kendaraan, diberi tanda 2.

rantai elektronik® E2C.10.16.028.0 mikro, tertutup

  • Ideal untuk ruang pemasangan yang sempit: tinggi bagian dalam 10 mm, lebar bagian dalam 16 mm, dan radius tikungan 28 mm
  • Perlindungan kabel terbaik berkat kontur yang sangat halus
  • Tidak berisik berkat rem bawaan
Sistem rantai kabel ECS dengan posisi 5 ditandai dan kabel biru terpasang.

rantai elektronik® E03.05.10 rantai mudah®, dapat diisi dari luar

  • Ideal untuk ruang pemasangan terkecil: interior 5x5 mm, radius tikungan 10 mm
  • Sangat cepat dan mudah diisi: cukup dorong kabel dari luar
  • Berjalan lancar dan hemat biaya
Bantalan presisi bulat dengan flensa dan lubang bor.

Bantalan cincin slewing PRT

  • 100% pelumasan dan bebas perawatan
  • Ringan dan tidak berisik berkat elemen geser yang terbuat dari plastik tahan aus
  • Cincin yang terbuat dari aluminium anodisa atau baja tahan karat
Bushing luncur iglidur F300 untuk interior otomotif.

Bantalan biasa iglidur® F300

  • 100% pelumasan dan bebas perawatan
  • Sangat tahan aus
  • Konduktif dan sangat tahan pada rakitan yang dilapisi elektronik
Slide drylin SHT dengan pemandu dan batang ulir untuk gerakan linear.

drylin® sumbu linier

  • Penggerak: sekrup utama trapesium atau heliks tinggi
  • Tenang dan bebas korosi
  • Titik-titik bantalan benar-benar bebas pelumasan dan perawatan

Menguji produk sebagai sampel atau mengalaminya dalam VR

Kotak sampel untuk kursi mobil

Kotak sampel komponen untuk kursi mobil, dengan rel pemandu, bantalan, dan e-chain.

Kunjungan VR

Dibentuk, dibubut, digiling, atau dicetak 3D

Komponen iglidur untuk jok mobil ditampilkan dalam tampilan ledak teknis.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi