konduktif untuk proses pelapisan elektronik

bantalan bergelang iglidur F300
Tech up
  • Bahan tahan aus dan konduktif untuk proses pelapisan elektronik
Cost down
  • bebas perawatan
  • Nilai gesekan dan keausan yang rendah
  • Harga yang menguntungkan karena produksi cetakan injeksi
Proof
  • p = 1 N/mm², hasil: 1,82 µm/km
  • p = 5 N/mm², hasil: 2,92 µm/km
  • p = 10 N/mm², hasil: 6,11 µm/km
Sustainability
  • Ramah lingkungan, karena tidak diperlukan pelumas tambahan
  • Nilai keausan yang baik dan
  • karenanya igus® mendukung ekonomi sirkular plastik dan berinvestasi dalam daur ulang bahan kimia. Pelajari lebih lanjut tentang topik ini

Dioptimalkan untuk aplikasi cathodic dip painting

Konsultasi untuk plain bearings F300

Kotak sampel - iglidur plain bearings

iglidur meningkatkan kotak sampel dengan template dan katalog plain bearing

Apa itu iglidur?

iglidur plain bearings di bawah pengawasan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi