1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: P210SM-0405-04
- Bahan: iglidur® P210
- Formulir: Toko sleeve bearings
- Dimensi:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Good wear resistance at room temperature
- Good wear resistance at medium temperatures
- Excellent friction coefficients
- Low moisture absorption
- Extremely resistant to edge pressure
- Very resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
- Fogging behaviour according to DIN 75201-B
iglidur® P210 | Spesialis untuk aplikasi pivoting dan roller dan banyak lagi - nilai gesekan dan keausan yang baik pada hampir semua shaft
Dengan iglidur® P210, pengguna memiliki material serba guna yang serbaguna, yang memiliki masa pakai di atas rata-rata, terutama dalam aplikasi pivoting dengan beban sedang hingga 20MPa. Material serbaguna ini telah membuktikan dirinya dalam berbagai solusi khusus dan sebagai material stok batang. Desain clip-on atau yang sudah dimuat sebelumnya dan penggunaan dalam interior kendaraan dimungkinkan.
Area aplikasi yang umum
- Teknik pertanian
- Teknik mesin
- Furnitur / Industri desain
- Industri tekstil
Kapan saya menggunakannya?
- Ketika material universal dicari untuk digunakan di lingkungan yang lembab
- Ketika material yang sangat tahan aus dicari untuk aplikasi pivoting pada kisaran beban sedang
- Ketika beban tepi dan benturan terjadi
- Ketika tekanan permukaan iglidur® J tidak mencukupi
Kapan saya tidak menggunakannya?
- Ketika material universal dengan keragaman dimensi sebesar mungkin dicari
- Ketika material untuk aplikasi putar dengan beban yang sangat tinggi diperlukan
- Ketika suhu lebih besar dari +100°C terjadi
Tidak yakin apakah itu cocok?